浩亭风能

提高風力渦輪機的可用性

从长远来看,可简化风力涡轮机安装和维护的部件能够大大提高设备的价值。了解如何操作!

風力渦輪機的安裝人員和運營商在節省時間和成本方面承受著巨大的壓力。無法使用的風力渦輪機不僅無法產生電力,而且無法得到電網饋入補償。

風力渦輪機的設計越來越模組化。這有助於提升其結構的靈活性,同時也可加快更換部件的過程。

單個的裝置只有在到達建築工地之後才能裝配成完整的風力渦輪機,這讓使用連接器成為真正的優勢。 

例如,用於轉子葉片調整和風向追踪的驅動器,以及諸如滑環裝配件或發電器製動器的部件都可輕鬆快速地安裝。得益於連接器的使用,人們再也無需進行複雜的手動佈線工作。在維護時,如果能夠通過即插即用功能快速更換磨損或有缺陷的零件,停機時間將大幅縮短。

許多風力渦輪機都會使用變速箱,這樣,轉子和發電機之間的轉速和扭矩才能匹配,設備效能也因此得到優化。連接器提高了安裝速度:通過預裝配電纜和 Han-Eco®Han® HPRHan® M 等連接器,可在齒輪組之間快速建立所需的連接。

Han-Eco® 防護罩/外殼

  • 特別適用於工業應用

  • 抗腐蝕和臭氧:用於戶外

  • Han-Eco®“click and mate(咔嗒配對)”裝配理念

  • IP65 

Han® M 防護罩/外殼

  • 防護罩/外殼,用於更加嚴苛的環境要求

  • 擁有優秀抗腐蝕性能的金屬防護罩和外殼

  • 高品質不銹鋼製成的鎖桿

  • IP67

Han® HPR 防護罩/外殼

  • 用於惡劣的戶外環境

  • 優秀的電磁兼容 (EMC) 特性

  • 擁有優秀抗腐蝕性能的金屬防護罩和外殼

連接器也可為塔台照明提供優勢。用於照明的電源總線部件可預安裝在塔台零件中。在建築工地,安裝技術人員 – 他們通常不是電工 – 只需將零件組合到一起即可。

白皮书 - 降低风力涡轮机的 CAPEX 和 OPEX 成本

浩亭 Han®-影片

HARTING System Solutions for Windenergy
HARTING Han® - Leading To Smart Technology

產品目錄、手冊、宣傳單

白皮書“風力渦輪機的連通性”

了解連接器如何提高風力渦輪機的效率並降低 CAPEX 和 OPEX 成本。