鐵路行業:浩亭珠海工廠榮獲大獎

多年以來,鐵路行業始終是浩亭技術集團的主要目標市場。日前,中國珠海工廠以其質量管理
榮獲 IRIS(國際鐵路行業標準)認證銀級大獎。 

在全球約 2,200 家參評公司中,僅有2% 獲得這一榮譽。“這一認證彰顯了我們產品開發、製造和測試所遵循的高質量標準,以及我們始終以客戶需求為導向的工藝流程,”質量和技術總經理 Stephan Middelkamp 表示。“我們珠海團隊的工作非常出色。”    

中國浩亭珠海團隊全體成員對於獲獎感到欣喜。

針對鐵路企業質量管理體系提出的要求

根據鐵路行業標準 (IRIS),位於布魯塞爾的歐洲鐵路行業協會 (UNIFE) 通過國際鐵路質量委員會 (IRQB) 與領先的鐵路運營商、系統集成商和製造商展開密切合作。歐洲鐵路行業協會制定並發布了國際適用的鐵路企業質量管理體係要求。不僅如此,他們的設備部件供應商以及相關工程服務提供商還可以獲得他們自己的認證。基於 ISO9001 制定的國際鐵路行業標準 (IRIS) 包含了針對鐵路行業提出的特殊要求。

IRIS 銀級認證去年才剛剛推出。作為其綜合管理體系審核的一部分,這也是浩亭珠海首次有機會競逐該獎項。

浩亭於 1988 年首次進入中國市場,並在 1998 年建立珠海製造工廠。 亞洲鐵路市場蓬勃增長的市場需求推動浩亭不斷提升鐵路服務能力。