帶 PushPull 鎖定機構的節省空間型 M12 面板饋通裝置

節省空間的新型 M12 超薄設計 PFT 母頭面板饋通裝置具有 D 和 X 編碼,可以在密閉空間和緊湊型設備中更輕鬆地連接快速乙太網和 10 GBit 乙太網。

M12 超薄設計 PFT

M12 超薄設計 PFT 兼容帶有常見螺釘配件的浩亭 M12 PushPull 連接器和標準 M12。憑藉這種兼容性,用戶既可以選擇繼續使用現有連接,也可以同時升級到具有 PushPull 鎖定係統的新型 M12 連接器,而無需再次更改設備連接。

該面板饋通裝置專用於可在現場輕鬆組裝的壓接連接,防護等級達到 IP65/67,適用於 -40 至+85°C 的苛刻環境溫度。全新的 360° 屏蔽概念可有效抵抗 EMC 干擾,而 X 編碼版本可提供高達 10Gbits 的最新傳輸速率。