Han® B 後部安裝/Han-Eco® B

電纜束的高效預裝配可節省時間和成本

新的後部安裝功能提供寶貴的時間優勢,並可顯著降低成本。

直至最近,連接器在開關櫃中的應用仍不可避免地需要耗費大量精力。已預裝配的電纜束和連接器零件必須從開關櫃的內部嵌入附著於開關櫃內壁的穿牆安裝外殼中。這項工作可謂是相當複雜的挑戰。

但是這種問題已經不復存在: Han® B 和 Han-Eco® 系列的新型連接器可為採用 Han® B 工業標準的設備提供寶貴的時間優勢。安裝時,電纜束的兩端皆可在開關櫃內部從後部安裝至穿牆安裝的外殼中。

後部安裝 - 從開關櫃內部- 使用 Han® B(點擊開始動畫)

自動控制櫃接線

後部安裝的選項大大簡化了裝配開關櫃的過程,因此,可節省時間和成本。開關櫃組件和電纜束可分別進行預裝配。這樣就可優化分割這項工作,為了進一步提高效率和生產力,甚至可以將這個過程改為自動化或外包。

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

搭配 Han-Modular®

除了 Han®B 的單體,Han-Modular® 系列也可以用於插頭兼容的新型 Han-Eco® 中。鉸鍊式框架使得該模組可內置到塑料防護罩或外殼中。這大大增加了塑料外殼在生產過程中的應用可能。

體驗新的Han-Eco® B

利用 Han® ES Press 快速接線技術實現額外的時間節省

Cutting installation time while assembling industrial connectors

金屬和塑料版本可互配

Han-Eco® B 和標準金屬 Han® B 外殼的插頭兼容性帶來了更多優勢。系統轉換時,將塑料和金屬防護罩,外殼結合起來不再意味著時間的損耗。由於這兩種版本都可以內置到您的生產設備中,所以同時使用也是可行的。這有助於輕鬆針對客戶需求提供靈活的解決方案。您也可以繼續使用現有的測試設備,因為它們可適用於兩種材料版本,無需進行更改或花費更多精力。

客戶評價:

由於易於裝配處理,輕巧的Han-Eco®產品系列節省了我們的安裝時間。此外,它還簡化了我們系統的連接性。我們可以通過選擇各種數據,信號和電源模組來設計個性化和緊湊的解決方案。借助Han-Eco®連接器,機車更可靠,維護和服務成本更低。

Martin Štajgr
Head of Development, ČMŽO-Elektronika 發展部
網絡研討會- 簡化電氣櫃結構

產品樣品申請

您想通過新的後部安裝選項節省高達 30% 的時間和成本嗎? 索取免費樣品以獲得第一印象。