Рынки

Транспортостроение

Мы поставляем соединители для передачи энергии, данных и сигналов на железнодорожном транспорте. Сетевые магистрали Ethernet и инфраструктуры данных (например, для датчиков и систем обслуживания пассажиров) – вот лишь некоторые примеры их возможного практического применения.

Машинное оборудование – металлообработка

HARTING предлагает электромеханические, оптические и пневматические интерфейсы, а также кабельные сборки для станков механической обработки. Ассортимент включает в себя решения для всех традиционных соединений подачи питания, обеспечения управления, передачи сигналов и данных в сегменте рынка, который простирается от модулей и функциональных блоков станков до компактных станков, связанных производственных систем с комплексным управлением и робототехнических систем.

Машинное оборудование – пластмасса

Мы поставляем стандартизированные (например, EUROMAP) или заказные электромеханические интерфейсы и компоненты, а также кабельные сборки для передачи данных, сигналов и питания. Наши решения обеспечивают гибкую и модульную структуру машинного оборудования в области производства пластмасс и упаковки.

Машинное оборудование – пищевая промышленность и упаковка

Машины и интерфейсы для упаковочной и пищевой промышленности должны быть устойчивы к воздействию воды, пыли и агрессивных факторов окружающей среды. Мы предлагаем широкий ассортимент решений в области передачи питания, сигналов и данных именно в таких средах - решений, которые точно соответствуют вашим требованиям, будь то комбинация изделий или уже собранное устройство.

Робототехника

В робототехнике заметны тенденции к миниатюризации и модуляризации. Компания HARTING поддерживает эти тенденции своими высокопроизводительными решениями. Примеры тому – модульные соединители для передачи питания и сигналов между шкафом управления и роботом, а также легко сочленяемые друг с другом интерфейсы данных для головки робота.

Автоматизация

Соединительные устройства для средств автоматизации должны быть гибко расширяемыми, прочными и надежными. Соединители поддерживают модульную конструкцию технологических линий, позволяя сократить сроки разработки, облегчить транспортировку и упростить монтаж и техническое обслуживание.

Ветроэнергетика

В энергетическом секторе надежные соединения очень важны в сфере генерации и передачи электроэнергии. Электрические соединители используются для подключения сильноточных компонентов в электроэнергетических установках. Такие соединители могут обеспечивать передачу данных и сигналов, необходимых для мониторинга состояния установок.

Распределение и накопление электроэнергии

Мы поставляем надежные интерфейсы данных, сигналов и электропитания для систем распределения и накопления энергии. Они отличаются возможностями быстрой установки, модульной конструкцией и простотой встраивания в системы управления энергоснабжением и контроля за ним.

Сельскохозяйственные технологии

Надежное и простое в обращении соединительное решение для подключения орудий и других приспособлений к машине – вот что важно в сельском хозяйстве. Это относится как к специфическим для заказчика кабельным сборкам, так и к будущим решениям в области Интернета вещей или надежным соединительным системам с высокой степенью защиты.

Внутрипроизводственная логистика и конвейерные системы

Мы поставляем технологии и решения, которые позволяют реализовать эффективные цифровые сквозные процессы для логистических центров и отгрузочных складов. Электрическая автоматизация поддерживает все функции Plug & Play. Только так можно быстро запустить работу склада и обеспечить его постоянную доступность. Наша инфраструктура универсальна, гибка и модульна. Следовательно, она позволяет ввести в строй децентрализованную приводную технику, типичную для этого сектора.

Медицина

Исследования играют важную роль, особенно в медицинской технике. Компания HARTING постоянно разрабатывает новую серийную продукцию с учетом тенденции к миниатюризации.

Центры обработки данных

Постоянная доступность в режиме 24/7 – важнейший параметр для серверных систем в центрах обработки данных. Благодаря оптимально адаптированным и предварительно собранным системным кабелям можно оперативно установить эти серверные системы в центрах обработки данных. Кроме того, соединительные решения Plug & Play сокращают требуемый объем технического обслуживания до минимума.

Food retail

For over 20 years, HARTING Systems has had extensive experience in the distribution of products with a high risk of theft in and behind the cash register area. As a specialist for this area in the food retail trade (LEH), HARTING Systems offers a complete solutions from a single source.