Новые системные решения для распределения энергии в поездах
Соединители для железнодорожной отрасли должны быть не только исключительно прочными, но и быстрыми в установке и простыми в техническом обслуживании. Поэтому компания HARTING спроектировала новые интерфейсы для поездов.
Высокая производительность для трансформаторов
Han® HPR HPTC – High Performance Transformer Connector – серия соединителей для трансформаторов, спроектированная для заказчиков из железнодорожной отрасли и соответствующая всем требованиям рынка. Кабельные и блочные кожухи и сальники оптимизированы для применения под открытым небом: всё спроектировано для максимальной прочности, чтобы соединение между пантографом, трансформатором и поездной шиной оставалось стабильным долгое время. Можно повторно использовать имеющиеся контуры на трансформаторе, поэтому изменения в конструкции не требуются.
Этот продукт прост в сборке, обеспечивает максимальную безопасность и состоит из минимального числа компонентов. Обжатый контакт со стороны кабеля вставляют в трехкомпонентный изолятор с защитой от прикосновения. Кроме того, кабельный сальник обеспечивает защиту от пыли и влаги и является частью системы экранирования, поглощая дифференциальный ток и передавая его на корпус. Новая серия HPTC соответствует всем последним железнодорожным стандартам.
Новая система корпусов для межвагонных соединений
Han® HPR VarioShell – система корпусов, специально спроектированная для межвагонных соединений. Благодаря кольцевому внутреннему уплотнению этот двухкомпонентный кабельный/блочный кожух обеспечивает степень защиты IP69K с помощью монтажной рамки. Так как крышка съемная, корпус/кожух можно оснастить кабелями или контактными вставками как изнутри, так и снаружи вагона.
Простой доступ также уменьшает объем работ, необходимых во время эксплуатации, обслуживания и ремонта. В случае неисправности не потребуется прерывать все соединения. Нужно лишь открыть крышку кабельного кожуха для определения и замены неисправных проводников или контактов.
Благодаря контурам корпуса VarioShell отложения грязи соскальзывают с него. Специальные каналы отводят воду от крепящих корпус винтов, поэтому не образуется ржавчина. Специальные изгибы на верхней части обеспечивают движение и соскальзывание льда и снега по боковым сторонам, поэтому они не давят на стенку и корпус. Это продлевает срок службы данного интерфейса.
TrainPowerLine для поездной сети
Повышение эффективности энергопотребления и снижение сложности – главные тенденции в железнодорожной отрасли. Соединитель Han® HPR TrainPowerLine (TPL) приходит на смену имеющимся решениям, таким как распределители UIC, распределители питания и Y-образные распределители, для поездных шинных систем.
Он адаптирован к современным объединенным в сеть поездам и позволяет уменьшить вес до 10 кг на вагон по сравнению с предыдущими стандартами. Для надежного электроснабжения всего электрического оборудования и систем поезда требуется совсем немного места.
Его корпус основан на конструкции Han® HPR и изготовлен из устойчивого к ржавчине алюминия методом литья под давлением. Поэтому TPL идеально подходит для применения в тяжелых условиях окружающей среды под открытым небом. Контуры основного корпуса эффективно удаляют грязь и лед в стороны.