Продукция и решения

Гибридные системные кабели Han® F+B

Идеальное соединение для отрасли продуктов питания и напитков

Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой и упаковочной промышленности. На их гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные корпусы, уплотнения и кабели защищают внутренние элементы от струй воды и агрессивных чистящих средств. Кабели также должны быть стойкими к высоким температурам, химическим и физическим воздействиям, чтобы гарантировать надежную работу.

Идеальное решение для среды с высокими стандартами

Гибридные системные кабели Han® F+B идеально подходят для сред со строгими гигиеническими требованиями, в которых требуются быстрые циклы очистки и установки оборудования.

Предварительно собранные системные кабели, поставляемые заказчикам в виде уже полностью проверенных блоков, можно подключить так же просто, как решение Plug & Play. Они упрощают установку, экономят время и предотвращают ошибки при монтаже. Также они позволяют снизить расходы и сократить время простоя.

Все три промышленные артерии (данные, сигналы и энергия) можно провести в одном кабеле; такая однокабельная система сокращает количество интерфейсов до минимума. Диапазон регулирования – до 10 А и 250 В. В высокомощном диапазоне возможна сила тока до 20 А, напряжение – до 400 В. Кроме того, интеграция полевой шины (категория 5e) позволяет передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Степень защиты в подключенном состоянии – IP69. Еще одна особенность гибридного кабеля F+B – сертификат Ecolab®, который подтверждает его стойкость к высокоагрессивным чистящим средствам. Гибридные системные кабели Han® F+B обеспечивают исключительную безопасность: все узлы полностью проверяют на соответствие высоким стандартам качества HARTING.

Обреченное на успех соединение

С гибридным системным кабелем Han® F+B наши заказчики могут не бояться трудностей в будущем, например, когда придет время технического обслуживания по текущему состоянию оборудования. Чтобы добиться максимальной эффективности, важно передавать данные с датчиков от периферийных устройств к контроллеру и затем далее в облако.

Предварительно собранные гибридные системные кабели Han® F+B
Гибридные системные кабели Han® F+B в eCatalogue