Продукция и решения
Dr. Metrix
Dr. Metrix, героиня HARTING, представляет метрические круглые соединители с экономящим время фиксатором PushPull
Со своим фиксирующим механизмом PushPull Dr. Metrix – новая героиня HARTING для мира круглых соединителей. Комплексное решение PushPull для всего спектра задач автоматизации предприятий. Полностью интегрированное решение, устраняющее типичные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи средств автоматизации, такие как длительная сборка, ограниченное пространство и ненадежное соединение. Ее задача – обеспечить быстрое и надежное соединение в суровых промышленных условиях. С соединителями M12 PushPull для выступающих и утопленных разъемов она выполняет особые требования производителей устройств. Один щелчок, и готово!
Производители промышленных соединителей делают большие шаги к фиксаторам PushPull, не требующим применения инструментов. В отношении круглых соединителей этот тип фиксации уже известен по своему применению в соединителях M12 в железнодорожной отрасли. Компания HARTING уже давно и прочно устоялась на рынке со своим популярным решением M12 PushPull и установила стандарт для сектора транспортировок.
Теперь HARTING отправляет Dr. Metrix в полевые условия, чтобы побороть проблемы автоматизации, включая непомерно долгую сборку, ломкие фиксаторы и вечно забываемые инструменты для сборки. Она представляет межрыночное решение M12 PushPull, которое может подключаться как к вертикальным, так и утопленным разъемам устройств.
И, поскольку темную сторону полевого уровня лучше покорять вместе с прочным щитом, Dr. Metrix выдвигается не в одиночку. Вместе, с духом товарищества, HARTING и другие представители отрасли двигаются к общему стандарту. Этот стандарт и есть тот самый щит для нашей героини и гарантия для наших пользователей. Это не собственная разработка, а стандарт для многих рынков, который обеспечивает защиту инвестиций и совместимость между рынками. Разработка соединителя M12 PushPull для утопленных разъемов устройств потребовала совершенно нового подхода к проектированию.
Профиль:
Имя: Dr. Metrix
Задача: связывание промышленных устройств
Суперспособности: умение установить фиксатор PushPull на любой стандартный круглый соединительный интерфейс, что обеспечивает быстрое и надежное подключение для промышленного Интернета вещей.
Внешний вид: сильная и привлекательная, руки с внутренними/наружными интерфейсами PushPull и изменяемой длиной для подключения любого устройства.
Конфигурация: мобильный 3D-гиперпринтер для внедрения PushPull в интерфейсы во время путешествия по миру промышленного Интернета вещей.
Перемещение: способность дематериализоваться и путешествовать как поток данных по Интернету.
Цвет: элегантный зеленый с фирменным желтым HARTING.
Прочее: хорошие друзья с Captain ix и Twister; помогает обоим внедрять PushPull в ix и T1. Miss M8thy восхищается прекрасной Dr. Metrix и также стремится к реализации M8 в виде PushPull.
Такие характеристики, как количество изделий в партии и типоразмер, играют более важную роль, чем абсолютная прочность для любого предполагаемого применения в железнодорожной отрасли. Это требует другого подхода: настолько качественные и прочные, насколько это только необходимо, но в то же время и максимально доступные. Пользователям также явно требовалась обратная совместимость, и M12 PushPull, естественно, выполняет и это требование для утопленных интерфейсов. Это привело к созданию решения IEC 61076-2-010, которое предлагает пользователям средств для автоматизации предприятий комплексную систему соединителей M12 с простым и экономящим время фиксатором PushPull.