Веб-семинар в реальном времени

КАК СТРОИТЬ, НАСТРАИВАТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ETHERNET

ВЕБ-СЕМИНАР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Вы также можете зарегистрироваться, если у вас не будет возможности принять участие в реальном времени. После проведения веб-семинара вы получите электронное письмо с ссылкой на видеозапись.

Сети ИТ в промышленности становятся все более сложными. Кроме того, требования к кабельному монтажу в промышленности становятся все строже из-за постоянно растущей скорости передачи данных. Чтобы обеспечить бесперебойную работу этих ИТ-сетей, сегодня требуется подходящая измерительная техника – важный инструмент как для ввода в эксплуатацию, так и для устранения неполадок в работе.

В этой презентации на примере современной и универсальной кабельной системы для Ethernet HARTING preLink мы покажем, как можно измерить производительность сетей в промышленности, и рассмотрим особые требования к кабельным структурам и измерительной технике.Как в случае с интерфейсом M12 или RJ45, так и при прямом присоединении к печатной плате. Кабельная система preLink – это подходящее решение для применения в ИТ, автоматизации, транспортировках, промышленности и многих других областях. Заказчиков во всем мире особенно подкупают надежность процесса, взаимозаменяемость и возможность модернизации компонентов.


СОДЕРЖАНИЕ:

  • Как измерить производительность современных сетей в промышленности
  • Определение особых требований к кабельным структурам и измерительной технике
  • Простыми словами: кабельная система для Ethernet HARTING preLink

 

ЭКСПЕРТЫ

Максимилиан Рорер

Руководитель производственного направления
HARTING Electronics GmbH

Константин Хюдеполь

Руководитель отдела управления производством
Softing IT Networks

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

Зарегистрируйтесь прямо сейчас на наш вебинар и дополнительно подпишитесь на новостную рассылку HARTING News. После заполнения формы Вы получите подтверждение по электронной почте с информацией о доступе к вебинару.

 

СЕРИЯ ВЕБ-СЕМИНАРОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ищете больше веб-семинаров? В нашей серии веб-семинаров ТЕНДЕНЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ETHERNET мы представляем тенденции, разработки и решения из области промышленного Ethernet. Вдохновитесь и откройте новые возможности для своей компании.

 

О компании HARTING
Компания HARTING Technology Group является одним из ведущих мировых поставщиков промышленных соединительных устройств для трех жизненных артерий: данных, сигналов и энергии. В нее входят 14 производственных объектов и 44 торговые компании. Кроме того, эта компания также производит розничные расчетно-кассовые системы, электромагнитные исполнительные устройства для серийного применения в области автомобилестроения и промышленности, зарядные устройства для электромобилей, а также аппаратное и программное обеспечение для заказчиков и устройств в областях автоматизации, машиностроения и производственного оборудования, робототехники и техники уличного движения. В 2018/2019 финансовом году около 5300 сотрудников принесли компании выручку в размере 750 млн евро. Основанная 1 сентября 1945 года компания празднует свою 75-ю годовщину в этом году.