Продукция и решения
Оптимальное распределение энергии для децентрализованных приводов
Распределители питания обеспечивают постоянное и безопасное распределение энергии между такими компонентами, как двигатели и преобразователи в конвейерных системах
Одна из главных задач, связанных с децентрализованными приводами, заключается в постоянном и безопасном распределении энергии между всеми потребителями электроэнергии, такими как двигатели и преобразователи в конвейерных системах. Соединение этих компонентов с помощью системы кабелей в полевых условиях занимает много времени и может выполняться только высококвалифицированным персоналом.
При применении соединителей, соединение устанавливается быстрее, безопаснее и проще в режиме Plug & Play. Распределители с тремя линиями питания с соединителями Han® Q4/2 от HARTING можно эксплуатировать в ограниченном пространстве для экономии места. Максимально плоскую конструкцию можно реализовать с помощью угловых кабельных кожухов благодаря низкому профилю этих соединителей.
Через три компактных кабельных вывода Han-Compact® можно передавать как входное напряжение 400 В, так и напряжение питания 24 В. Для таких областей применения это практически стандартизированное соединительное решение. Можно продолжить линию питания в виде бокового (четвертого) кабельного вывода или напрямую подключить следующую распределительную коробку. Информация представлена ниже.
Прочный пластиковый корпус имеет степень защиты IP65 и соответствует требованиям промышленной среды. Его можно быстро и безопасно установить на предварительно собранную несущую пластину из алюминия. Этот распределитель питания имеет разрешения CE и UL/CSA и идеально подходит для применения во всем мире.
В настоящее время этот распределитель питания оснащен корпусами стандартного размера Han-Compact®. Для монтажа в любых условиях также можно воспользоваться корпусами другого размера: например, с самыми компактными промышленными соединителями HARTING Han® 1A или модификациями для конкретного заказчика.
Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас
СЕРИЯ ВЕБ-СЕМИНАРОВ:
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ETHERNET 2020
- Тенденции, разработки и решения в области промышленного Ethernet
- Примеры приложений для IIoT и Industrie 4.0
- В центре внимания мегатренд — однопарный Ethernet (Single Pair Ethernet)