M12 с трансформатором – миниатюризация в промышленных условиях эксплуатации
Розетки RJ45 со встроенными трансформаторами существуют уже давно. Однако соединителя для печатной платы М12 с трансформатором, который бы обеспечивал степень защиты IP65/67, прежде не было. Компания HARTING стала первым и единственным производителем, предлагающим это инновационное решение. Компания HARTING учитывает ключевые требования заказчиков в секторе транспортировок и автоматизации. Интерфейсы для сетей Ethernet должны быть более компактными и в то же время более механически прочными.
Данное решение предназначено для оборудования, подверженного воздействию влаги, пыли или сильных вибраций. Имея тот же размер, что и стандартный соединитель М12, новое решение M12 Magnetics сочетает в себе функции соединителя и трансформатора для Ethernet. Этот компонент можно установить везде, где поддерживающее Ethernet оборудование подключают к сетям. В нем используется гальваническая развязка для защиты микросхем устройства. Также он обеспечивает развязку потенциала земли между кабелями и периферийным устройством. До сих пор стандартным решением было раздельная установка отдельных компонентов на плате. Таким образом, соединители, трансформаторы и микросхемы физического уровня располагаются рядом друг с другом.
Преимущества для Вас:
- Экономия места до 30%
- Упрощение проектирования и трассировки печатных плат
- Передача электропитания через PoE+
- Наилучшая целостность сигнала
В результате заказчики могут уменьшить размеры оборудования в целом, и отказаться от дополнительных компонентов. Кроме того, появилась возможность использования функции подключения питания по технологии PoE+ и повышенную целостность сигнала, так как соединитель и трансформатор идеально сочетаются друг с другом. Также это упрощает процессы проектирования печатных плат. Поскольку требуется меньше места и компонентов, упрощается трассировка печатных плат.