Свобода для концентрации на важном
При разработке нового поколения машин это, как правило, уже второй этап: поиск ответа на вопрос, как разделить машину или установку таким образом, чтобы после изготовления пользователь мог установить её в короткие сроки, расходуя минимальное количество ресурсов?
Модульность открывает многообещающие перспективы: разработчики разбивают машины или установки на функциональные группы, которые монтируют по отдельности, а в действующие блоки или производственные линии собирают только на месте конечной установки.
Гибкая технология соединений
Подобный модульный подход возможен только при использовании гибкой технологии соединений: промышленные соединители обеспечивают возможность создания простых и надёжных электрических интерфейсов между функциональными блоками. Также они обеспечивают передачу данных, сигналов и/или энергии.
Выбранные соединители тоже должны быть гибкими, масштабируемыми и открытыми для будущих расширений. Таким образом, модульные соединители являются идеальным решением для многих интерфейсов модульных машин или установок. HARTING предлагает широкий ассортимент продукции для подобных сфер применения.
Линейка соединителей Han-Modular® предоставлят решения для всех традиционных соединений питания, управления, сигналов и данных. Теперь инженеры могут сосредоточиться на важных технических аспектах и соответствующих требованиях к машиностроителям:
включая электрические – номинальное напряжение, допустимая нагрузка по току – и прочие характеристики: скорость передачи данных, характеристики электромагнитной совместимости вставок, кожухов и корпусов, монтажный объём и масса интерфейса, простота обращения и сборки.
Основываясь на этих критериях, из модульных элементов HARTING можно собрать подходящий масштабируемый, экономичный и функционально оптимизированный интерфейс для каждой модификации машинного модуля.
Гибкость проектирования интерфейсов с использованием Han-Modular® показана на примере сильноточного 40-амперного интерфейса. Такой интерфейс может использоваться для подачи электропитания питания комплектным машинным модулям, устройствам управления электродвигателями или нагревателям.
Пользователю достаточно указать предельно допустимую нагрузку по току для силовых контактов. Остальные параметры интерфейса обеспечиваются вариантами, предлагаемыми линейкой Han-Modular®. Интерфейс может быть реализован в нескольких вариантах. Имеется шесть различных модулей Han-Modular® с допустимой токовой нагрузкой 70 А: четыре с обжимными и два с винтовыми зажимами, а также различные кожухи и корпуса, совместимые с изделиями Han® В из ассортимента продукции Han®.
Решающим с точки зрения пользователя является то, что интерфейс должен работать в различных конфигурациях машин и оборудования. Интерфейсы для датчиков, приводных агрегатов, блоков ввода/вывода, человеко-машинные интерфейсы или комплектные модули должны работать вне зависимости от их конкретного размещения.
Стремление сократить расходы и необходимость сохранения ресурсов создали потребность в интерфейсах, предназначенных для очень конкретных конфигураций.
Часто важным требованием, предъявляемым к интерфейсам, является возможность их правильного и надёжного монтажа неподготовленным персоналом. Многочисленные варианты размещения ориенирующих элементов кожухов, корпусов и модулей гарантируют безошибочный монтаж модульных соединителей.
Вот почему эти интерфейсы обеспечивают экономию времени, ресурсов и средств несколькими способами: во время сборки, испытаний и окончательной сборки модульных машин.
Обзор преимуществ для вас:
- Экономия времени при сборке и переоснащении машин
- Сокращение расходов и экономия ресурсов
- Правильная и простая сборка даже силами необученного персонала
- Гибридные интерфейсы, сочетающие передачу сигналов, электроэнергии и сжатого воздуха
- Подбор оптимальных параметров интерфейсов в соответствии с вашими требованиям