Надежная металлическая стыковочная рамка упрощает соединение
Металлическая стыковочная рамка Han-Modular® – механически прочное соединительное решение для систем, которые нужно подключать вслепую или автоматически, например, в распределительных шкафах с выдвижными блоками. Это экономит время при проведении монтажных работ. Для серии соединителей Han-Modular® эта рамка служит базовым конструктивом, в котором можно разместить различные модули для передачи энергии, сигналов, данных или сжатого воздуха в одном соединителе. Более чем 100 различных модулей из ассортимента модульных соединителей HARTING обеспечивают практически бесконечную гибкость решений и огромное разнообразие способов монтажа.
Стыковочная рамка не требует дополнительных крепёжных шарнирных рамок, позволяет непосредственную установку модулей, что экономит время монтажа и снижает расходы. На стороне рамки со вилочными вставками находятся два длинных направляющих штифта, которые соединяют обе контактные стороны интерфейса. Ответную часть можно установить в нужное положение благодаря свободному ходу в пределах +/- 2 мм. Это увеличивает допуски и повышает надежность соединения.
В большинстве случаев заземление реализовано выделенной линией, поэтому в стыковочной рамке нет контакта защитного заземления. При необходимости, заземление можно добавить с помощью модуля Han® PE, приобретаемого отдельно.
Соединения Han-Modular® на базе металлической рамки позволяет организовать как ручную стыковку блоков, так и в автоматическом режиме. Прочная механическая конструкция надежна для любых областей применения. С этой системой можно быстро и надежно осуществлять подключение различных блоков машин и механизмов. Это экономичный способ соединения выдвижных блоков в низковольтных распределительных устройствах для передачи энергии, сигналов и данных.