Модули Han-Modular® Domino: следующий уровень модульных промышленных соединителей
Основа для сегодняшнего преобразования промышленности сформирована базовыми технологиями, такими как интерфейсы для передачи энергии, данных и сигналов. Поэтому HARTING выпустила модули Han-Modular® Domino, которые поднимут модульные промышленные соединители на новый уровень. Они открывают новые возможности для оптимизации, включая экономию места и снижение веса до 50 % при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу.
HARTING представляет модули Han-Modular® Domino в качестве следующего этапа развития модульного соединителя. Эта новая серия соответствует требованиям промышленности к экономии места для монтажа и снижению веса. Точно так же, как костяшки домино имеют два отдельных квадрата, модуль Domino состоит из двух кубиков. Стандартная контактная сторона Han-Modular® разделена на две квадратные части, в которых можно разместить даже более крупные контакты.
Кубики позволяют создавать конфигурации из индивидуально подобранных соединителей, точно соответствующих требованиям проекта. В одном модуле можно сочетать силовые и сигнальные контакты, контакты для передачи данных или сжатого воздуха – как штыревые, так и гнездовые. В целом, количество требуемых интерфейсов на блок снижается. Соединительная техника становится компактнее и легче, и в один соединитель помещается больше модулей различных типов, чем раньше.
Снижение производственных затрат - экономия в потреблении электроэнергии
Техники также оценят сокращение времени и общих трудозатрат на монтаж. Это идет в ногу с мировой тенденцией к демографическим изменениям и учитывает снижение числа квалифицированных работников. Более легкие и компактные интерфейсы поддерживают декарбонизацию. Крупный производитель железнодорожного подвижного состава подсчитал, что действующий поезд позволяет сэкономить 14 000 евро на расходах на электричество за каждый килограмм веса в течение 40-летнего срока службы. Эти расчеты основаны на цене на электричество 2015 года; сегодня эта сумма будет существенно выше из-за роста стоимости.
Connectivity+
Компания HARTING обозначает продукты, которые адаптируются к мировым социальным тенденциям, таким как экологичность и демографические изменения, знаком Connectivity+. Среди них модули Domino, так как они позволяют снизить расходы на сборку и эксплуатацию машин и систем и экономить ресурсы. Это касается производства, при котором для изготовления компонентов меньшего размера требуется меньше энергии и материала, а также транспортировки, которая упрощается за счет экономии места, снижения веса и повышения гибкости. Отдельные модули можно использовать повторно в рамках платформенной концепции, что повышает экологичность.