Организация пользователей PROFINET определила HARTING ix Industrial® в качестве нового интерфейса PROFINET
Новая директива Организации пользователей PROFINET Технология кабельного подключения и коммутации – руководство для PROFINET версии 5.0 указывает контактную сторону ix Industrial® в качестве нового стандарта для устройств с интерфейсом Ethernet. Эта директива была официально опубликована 29 июня 2021 года и предоставляет пользователям PROFINET список надежных правил присоединения промышленных кабелей. Благодаря ix Industrial® в совместимых с PROFINET устройствах будут применять значительно более компактный и прочный интерфейс Ethernet, чем прежние решения на основе RJ45 – это путь к будущему миниатюризации.
29 июня 2021 года Организация пользователей PROFINET опубликовала документ «Технология кабельного присоединения и коммутации – руководство для PROFINET версии 5.0», новый список правил для совместимых с PROFINET кабельных систем в промышленном оборудовании, системах и установках. Контактная сторона ix Industrial® для передачи данных по стандарту Ethernet представляет собой новый ключевой компонент в разделе особых пассивных компонентов.
Следовательно, производители совместимых с PROFINET устройств теперь могут проектировать более компактные устройства на надежной основе и таким образом экономить ценное монтажное пространство в шкафах управления. С учетом того, что разъем со стороны устройств ix Industrial® на 70 % меньше известных соединителей RJ45, можно удвоить количество портов у одного и того же устройства или, наоборот, спроектировать значительно более компактное устройство.
Помимо миниатюризации и экономии места, которые станут жизненно важными в будущем, интерфейс HARTING ix Industrial® предлагает производителям и пользователям устройств еще одну вещь: высокопроизводительный и надежный соединитель промышленного уровня, прокладывающий путь в будущее.
Основные преимущества:
- 5000 циклов соединения
- Прочный металлический фиксатор
- Экранированные контакты THR
- 360-градусное экранирование
- Скорость передачи данных до 10 Гбит/с
- PoE/PoE+
- Разъем со стороны устройства меньше на 70 %
Преимущества для пользователей и производителей PROFINET:
- Надежный контакт при ударах и вибрации
- Меньше прерываний контакта
- Акустическая обратная связь во время подключения сигнализирует о надежной фиксации
- Простота и удобство в обращении исключают случайное отсоединение
- Новые возможности миниатюризации
- Надежная передача данных
В зависимости от устройства пользователи могут выбрать между прямым или угловым кабельным выводом. Поэтому проблем не будет даже со шкафами управления с ограниченным пространством внутри. Для тяжелых условий эксплуатации интерфейс ix Industrial® также будет доступен в корпусах PushPull со степенью защиты IP65/67 с осени текущего года.
Известные на рынке производители измерительной техники надежно поддерживают стандарт ix Industrial® широким спектром измерительных устройств.