Вставные соединители с испытательным положением для распределения электроэнергии
До сих пор вставные соединители могли находиться только в состоянии «соединён» или «не соединён». Сегодня Han-Modular® Sliding Frame делает возможным три разные положения контактирования соединителя. В промежуточном состоянии, называемом «испытательное положение», можно проверить сигнальную цепь системы перед подключением силовых соединений. Это повышает защищённость электрических и электронных компонентов систем распределения электроэнергии.
Состояния Han-Modular® Sliding Frame:
1. Положение «отсоединён».
Сигнальный соединитель и соединитель питания отсоединены. Выдвижной элемент находится вне шкафа.
2. «Испытательное положение».
Выдвижной элемент задвинут в распределительный шкаф, а сигнальный соединитель соединён в Sliding Frame. Между обеими сторонами соединителя питания, расположенного рядом с сигнальным соединителем, остаётся расстояние около 35 мм, поэтому питание не передаётся. Система находится в безопасном состоянии и может быть проверена через вставленный сигнальный соединитель.
3. «Рабочее положение».
После окончания проверки выдвижной элемент вместе с соединителем питания можно полностью задвинуть в шкаф. При этом сигнальный соединитель в Han-Modular® Sliding Frame перемещается в сторону задней панели шкафа вместе с выдвижным элементом до достижения соединителем питания рабочего положения. Теперь систему можно безопасно привести в действие.
Преимущества Han-Modular® Sliding Frame
- Соединители с испытательным положением делают возможной инновационную и экономичную механическую конструкцию вставной системы для использования в энергетике.
- Высокая гибкость решений электрического интерфейса благодаря широкому диапазону опций, предлагаемых линейкой Han-Modular® с более чем 100 различными модулями соединителей.
- Простота интеграции или добавления сетей, например, Profibus или Ethernet, при модернизации.
- Увеличенные механические допуски выдвижных элементов.
Механически простое решение
Han-Modular® Sliding Frame особенно подходит для подключения отдельных систем управления, регулирования и распределения в электросетях. Механически простая вставная система может занять «испытательное положение», в котором можно проверить исправность сигнальных соединений перед подключением силовых цепей. При этом компоненты системы особенно хорошо защищены, а риск простоя снижен. Клиент пользуется преимуществами простой механики решения и широкой гаммы разъемов Han-Modular®, которые могут быть интегрированы в конструкцию.