Han® 1A

Новый стандарт небольших универсальных промышленных соединителей

Han® 1A: компактный, прочный и экономичный соединитель для контроллеров, небольших приводов и шкафов управления.

Помимо сектора станкостроения/производства промышленных установок, миниатюризация также идет в суровых промышленных условиях. Требуются компактные и универсальные, но при этом прочные промышленные соединители.

Han® 1A от HARTING – первый компактный, доступный соединитель питания, который можно применять для контроллеров, небольших приводов и шкафов управления, а также устанавливать в полевых условиях.

Han® 1A занимает на 30 % меньше места по сравнению со следующей по величине серией Han® 3A

Новый промышленный соединитель изготовлен из высокопрочного пластика. Этот легкий соединитель занимает минимальное место, так как он значительно меньше, чем следующий по величине прямоугольный соединитель Han® 3A.

Широкий спектр областей применения (IP20/IP65)

В области станкостроения Han® 1A применяют для эффективного соединения инструментов и модулей, включая нагревательные и охладительные блоки, вентиляторы, пульты управления, системы освещения, приводы и вибрационные конвейеры.

Он подходит для соединений со степенью защиты IP20 в шкафах управления, а также для наружной установки, так как в закрытом положении он имеет степень защиты IP65.

HARTING Han® 1A - Компактный, прочный и универсальный

Модульная конструкция

Han® 1A – компактный и очень прочный прямоугольный соединитель, который может иметь до двенадцати контактов, для передачи данных, управляющих сигналов и подключения питания.

С учетом его модульной конструкции и широкого диапазона применений он особенно хорошо подходит для областей, в которых требуется снабжение нескольких небольших приводов, датчиков и устройств.

Четко структурированная система соединителей, основанная на нескольких базовых компонентах, упрощает снабжение материалами, так как вставное соединение содержит до двенадцати различных контактов.

Таким образом, Han® 1A открывает широкие возможности и при этом сокращает до минимума складские запасы.

Ознакомьтесь с Han® 1A

Простота установки

Han® 1A – прямоугольная альтернатива круглым соединителям, прочная и простая в установке. Он идеально подходит для подключения устройств на периферии производственных предприятий, а также снабжения инструментов и малых модулей станков. Его технология Snap-In устраняет необходимость в отнимающем много времени винтовом соединении.

Даже если несколько соединителей одного формата устанавливают параллельно, опасность перепутать их не грозит. Благодаря цветным кодирующим элементам пользователь может соединить только соответствующие друг другу стороны соединителей.

Что говорят наши клиенты:

Мы применяем компоненты HARTING долгое время и во многих наших продуктах. В частности, мы полагаемся на них из-за высокого качества обслуживания и надежности продукции. HARTING отличается быстрой реакцией, когда дело касается технической поддержки.

Cosimo Pierri
Руководитель направления технических баз данных, SITAEL S.p.A.

Я работаю в компании Shenyang Machine Tool Co., Ltd. Наша компания – крупнейший поставщик металлорежущих станков в Китае, и это наше основное направление деятельности. Мы сотрудничаем с HARTING уже долгое время и очень довольны продукцией, качеством и послепродажным обслуживанием от HARTING. Мы рассчитываем на всестороннее и долгосрочное сотрудничество в будущем. Мы стремимся предоставлять более качественные услуги своим заказчикам.

Dong Zhang
Руководитель производственного направления, Shenyang Machine Tool Co., Ltd

Я работаю в Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd, которая является дочерней компанией China XD Group Corporation. Наша компания разрабатывает и производит высоковольтные газозащищенные распределительные устройства. В настоящий момент XD Switchgear насчитывает 3000 сотрудников. Компания HARTING предоставляет эффективные продукты и решения для нас в рамках нашего сотрудничества. Я чрезвычайно благодарен компании HARTING. Я с нетерпением жду нашего всеобъемлющего партнерства в будущем.

Maoyuan Tian
Генеральный директор, Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd

Каталоги, брошюры, техническая документация

Erfahren Sie mehr zum Han® 1A

Запрос образца продукции

Хотите сэкономить место с Han® 1A? Оформите запрос на бесплатный образец, чтобы получить первое впечатление о преимуществах для вас.