Продукция и решения

Сигнальные системные кабели M8/M12

Прекрасное решение для кабельных соединений для эксплуатации в суровых промышленных условиях

Наши сигнальные кабели M8/M12 можно применять во всей промышленной среде. Ключевые факторы здесь – степень защиты IP, надежность соединения, прочность, виброустойчивость и соответствие требованиям к ЭМС. Системные кабели M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов и контактными сторонами с 3, 4, 5, 8 и 12 выводами позволяют передавать сигналы в среде IP65/67. Экономящая место альтернатива для миниатюрных устройств – системные кабели M8 с A-образным расположением ориентирующих элементов и контактными сторонами с 3, 4 и 8 выводами. Наши сигнальные кабели испытаны и сертифицированы для всей промышленной среды.

Системные кабели M8 с A-образным расположением ориентирующих элементов

Идеальны для миниатюрных устройств

Литые системные кабели M8 идеальны для промышленных кабельных соединений. Контактная сторона интерфейса M8 с A-образным расположением ориентирующих элементов занимает на 30 % меньше места по сравнению с традиционной контактной стороной M12 с аналогичным кодированием, поэтому она прекрасно подходит для миниатюрных устройств. Эти системные кабели доступны в экранированных и неэкранированных версиях.

  • миниатюрная прочная конструкция для среды IP65/67
  • на 30 % меньше контактной стороны M12
  • контактная сторона с 3, 4 и 8 выводами
  • прямые и угловые варианты исполнения
  • экранированные и неэкранированные версии
  • доступны с различными материалами оболочки, включая ПВХ и ПУ
Перейти в eCatalogue

Системные кабели M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов

Идеальны для передачи сигналов

Литые системные кабели M12 идеальны для промышленных кабельных соединений. Системные кабели M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов доступны в вариантах исполнения с количеством выводов от 3 до 12 Все системные кабели доступны в экранированных и неэкранированных версиях.

  • прочная конструкция для среды IP65/67
  • контактные стороны с 3, 4, 8 и 12 выводами
  • прямые и угловые варианты исполнения
  • экранированные и неэкранированные версии
  • доступны с различными материалами оболочки, включая ПВХ и ПУ
перейти в eCatalogue
Сигнальные системные кабели M8/M12