HARTING MICA® шифрует мобильную связь с инкассаторскими автомобилями

Один из лидирующих в Европе производителей бронированных инкассаторских автомобилей полагается на компьютер для граничных вычислений с беспроводной связью MICA® с технологией шифрования от Infotecs для обеспечения удаленного доступа к своим автомобилям по сотовой сети.

По дорогам общего пользования ежедневно перевозят миллионы евро наличными. Инкассаторские автомобили кажутся легкой добычей для преступников, поэтому компании должны защищать свои транспортные средства надлежащим образом. Помимо бронирования критически важной защитной мерой является постоянная и защищенная от несанкционированных подключений связь с автомобилем. Так как автомобили постоянно перемещаются между различными сотами операторов мобильной связи, этот производитель специальных транспортных средств выбрал решение от Infotecs. Это решение сочетает в себе программное обеспечение для шифрования от ViPNet с надежным компьютером для граничных вычислений MICA® от HARTING, который работает в режиме беспроводного шлюза для автомобиля.

Благодаря программно определяемому решению VPN от ViPNet можно в любой момент связаться с транспортными средствами по сотовой сети.

Благодаря постоянно работающему программно определяемому решению VPN от ViPNet можно в любой момент связаться с транспортными средствами по зашифрованному каналу мобильной связи. С другими решениями VPN защищенное соединение придется повторно устанавливать при каждом прерывании соединения или переключении на другую сотовую сеть.

Зашифрованное и постоянно работающее мобильное соединение также позволяет следить за передвижениями автомобиля. Так как отслеживание транспортного средства через GPS возможно не всегда (например, в туннелях), теперь оператору доступно постоянное наблюдение за автомобилем по каналам мобильной связи. С помощью сотовой сети за движением автомобиля можно следить в туннелях, что существенно повышает уровень безопасности в инкассаторских компаниях.

Компьютеры MICA® с беспроводной связью постоянно установлены в автомобилях и оснащены eSIM-картой от EMnify. Всемирный роуминг EMnify устраняет необходимость в заключении отдельных контрактов на мобильную связь с каждым сотовым оператором в различных странах, по которым передвигаются автомобили. С помощью аппаратного обеспечения MICA® также возможно передавать телеметрические данные системы шин конкретного производителя автомобиля и оценивать эти данные для предупредительного или профилактического технического обслуживания. Так можно предотвратить поломку автомобиля. Так как решение Infotecs отличается очень малой задержкой при передаче данных, можно легко устанавливать обновления программного обеспечения в дистанционном режиме прямо на автомобили.