HARTING Han® 1A получает премию iF DESIGN AWARD 2020
Компания HARTING стала победителем конкурса этого года iF DESIGN AWARD, всемирно известной премии за проектирование. Серия соединителей HARTING Han® 1A стала лучшей в дисциплине «Продукт», в категории «Электрический соединитель». Каждый год старейшая в мире независимая проектировочная организация из Ганновера iF International Forum Design GmbH проводит конкурс iF DESIGN AWARD.
Соединители Han® 1A были признаны лучшими жюри из 78 членов – независимых экспертов со всего мира. Они отметили уникальную компактную модульную систему вставок и дополнительных компонентов для передачи электроэнергии, данных и сигналов, применяемых как в помещениях, так и на открытом воздухе (IP20/IP65). Конкуренция была невероятно высокой: на получение этого знака качества было подано 7298 заявок из 56 стран.
Широкая область применения
Серия соединителей Han® 1A подходит для применения во множестве областей, начиная от машинного оборудования, робототехники, логистики, железнодорожного транспорта и заканчивая другими областями, в которых требуются компактные, очень гибкие и доступные соединительные решения.
Железнодорожный транспорт
Han® 1A – серия компактных соединителей для железнодорожного транспорта, соответствующая стандартам EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373 – категория 2. Эту модульную систему вставок и дополнительных компонентов можно применять как в помещениях, так и на открытом воздухе (IP20/IP65): в системах дверей, освещения, фар, динамиков, экранов, информационных панелей, сигнальных и аварийных огней, кнопок, дворников или генераторов сигналов.
О конкурсе iF DESIGN AWARD
Уже 67 лет конкурс iF DESIGN AWARD считается арбитром, определяющим исключительное качество проектирования. Марка iF известна во всем мире своими выдающимися услугами по проектированию, а конкурс iF DESIGN AWARD – одна из самых важных проектировочных премий в мире. Награду присуждают в следующих категориях: продукт, упаковка, проект коммуникации и услуги, архитектура и внутренняя архитектура, а также профессиональная концепция. Всех победителей представляют на веб-сайте iF WORLD DESIGN GUIDE, в приложении для проектирования iF и на выставке по проектированию iF в Берлине.