Идеальный дуэт для построения сетей Ethernet на железнодорожном транспорте
С помощью нашей системы preLink® и кабелей Ha-VIS EtherRail® (специально спроектированных с учетом требований железнодорожного транспорта) можно строить надёжные сети передачи данных для обеспечения долгосрочного успеха.
Тенденция к цифровизации оказывает такое же влияние на железные дороги и, в особенности, на пассажирские перевозки, как и на другие сферы жизни. Передающие аудио- и видеосигналы системы информационного обслуживания пассажиров сегодня являются стандартым оборудованием на большинстве поездов. Все больше и больше пассажиров ожидают наличия высокопроизводительных информационно-развлекательных систем с доступом в Интернет. Кроме систем повышения комфорта, конечно, имеются и механизмы связи и управления, также необходимые для эксплуатации поездов. Поэтому операторы железных дорог должны расширять свои мощности для передачи данных и адаптировать имеющийся подвижной состав к меняющимся требованиям пользователей.
Надежная инвестиция в гибкие технологии соединения
С помощью нашей монтажной системы preLink® и кабелей Ha-VIS EtherRail®, предназначенных именно для использования на железнодорожном транспорте, можно быстро и безопасно построить сети передачи данных и быть уверенными в их долгосрочном успехе. Главная стратегия технологии preLink® заключается в разделении кабельной и контактной сторон соединителя. Сердце системы формирует кабельный терминальный блок. Здесь отдельные провода определенным образом вставляют и надежно соединяют с помощью монтажных щипцов.
Небольшой размер контактного блока позволяет предварительно собрать и подготовить кабель данных вне вагона до его монтажа. Затем терминальный блок preLink® можно защелкнуть на различных контактных стронах подключаемого сетевого устройства. Для этих целей доступны вилки RJ45, M12 с D- или X-кодировкой и розетки со степенями защиты IP20 и IP67. Также доступны удлинитель и розетка для печатной платы.
Уникальное разнообразие контактных сторон, в которых применяется один и тот же способ терминирования, позволяет сократить расходы на планирование и хранение, а также время монтажа и частоту возникновения ошибок. Оно обеспечивает выдающуюся универсальность и защищённость инвестиций; что особенно важно при длительном времени эксплуатации, характерном для железнодорожного транспорта.
Ваши выгоды:
- Применение предварительно собранных кабельных линий экономит время
- Экономичная кабельная разводка
- Процесс сборки полностью безопасен и надежен