Han - Yellock® – универсальное подключение для термопластавтоматов
Чтобы изготавливаемые методом литья под давлением детали соответствовали предъявляемым к ним высоким требованиям, а их поверхность имела приятную отделку, необходимо поддерживать заданный температурный режим соответствующих компонентов машины в процессе литья. Температура регулируется специальными устройствами, по мере необходимости нагревающими или охлаждающими пресс-форму с помощью жидких теплоносителей.
Для оптимизированного регулирования температуры необходима сигнальная связь, связь по шине, данные от датчиков температуры, а также достаточная мощность. Используя эти промышленные артерии, системы управляют клапанами, изменяют температуру жидких теплоносителей и контролируют температуру технологического процесса. Промышленный разъем Han-Yellock® является идеальным решением для обеспечения надёжности интерфейсов, передающих необходимые данные/сигналы и энергию.
Он предоставляет достаточно места для модулей питания Han E® и Han® CC Protected. С расчётными параметрами до 40 А/830 В эти соединители обеспечивают достаточные резервы для эффективного использования жидкого теплоносителя. Кроме того, модуль Han® CC Protected обеспечивает защиту от касания, то есть повышает безопасность оператора при присоединении или разъединении соединителя.
Значения температуры регистрируются датчиками, в которых используется железо-константановый проводник – сочетание материалов, выдающее особенно точные результаты измерений. Контакты Han E® по DIN IEC 584, тип J, особенно близки к такому составу материалов, поэтому они допускают исключительно малые отклонения температуры при передаче данных измерений. Модуль Han® DD используется для передачи сигналов между машиной и блоком темперирования для двустороннего обмена данными и командами управления между участниками.
Преимущество заключается в том, что для сборки соединителей не требуются инструменты. Модули защелкиваются в рамке адаптера Han-Yellock® и образуют модульный изолирующий блок. Объединяя соединители линейки Han-Modular®, интерфейс Han-Yellock® обеспечивает модульную конструкцию, объединяющую различные изоляторы с широким спектром электрических опций. Цель заключается в том, чтобы вставить все необходимые интерфейсы в одно вставное соединение и обеспечить возможность быстрого соединения и разъединения при техническом обслуживании или замене блоков темперирования.
Использованные компоненты HARTING:
Han-Yellock® – одна система, много функций – с Han-Modular®