Совершенство означает качество без компромиссов – новые датчики тока от HARTING

Для прогностического технического обслуживания электрооборудование в автоматизированном производстве контролируется все более тщательно. Системам управления, наряду с прочим, требуются данные о потоке мощности. Компания HARTING разработала датчики, точно отображающие потребление тока исполнительными элементами. Сравнивая результаты с другими технологическими данными, устройство управления может получать информацию о возможных неисправностях. Система управления вмешивается до того, как возникнет неисправность.

Измерение тока в электронном каталоге

Производительность и миниатюризация продвинулись далеко вперёд даже при использовании более простых типов датчиков тока. Повышение плотности размещения датчиков более не требует значительных усилий.

В датчиках линейки HCME, работающих по принципу прямого отображения – open loop – используются прямоугольные сердечники. Устройства обеспечивают точность, которая во многих условиях установки может конкурировать с точностью значительно более дорогих компенсационных трансформаторов тока (+/-0,5 %). Благодаря прямоугольной форме новые датчики экономят место и могут быть легко установлены на шину питания.

Благодаря прямоугольной форме датчики тока HCME легко устанавливаются прямо на токопроводящую шину.

Датчики тока являются простым и компактным решением для контроля преобразователей частоты. К тому же в машиностроении всё шире применяются алюминиевые токопроводящие шины для подачи питания, которые можно контролировать с помощью датчиков. Линейкой датчиков HCME компания HARTING оптимизировала датчик прямого отображения для условий монтажа на токопроводящие шины. Результатом стали устройства очень компактных размеров: 6 см в высоту и 14,5 см в ширину. Вводы для шин имеют ширину до 64 мм и высоту 21 мм (возможны специальные форматы). Кроме того, в корпусе выполнены монтажные отверстия, через которые датчики можно прикрепить непосредственно к токопроводящей шине всего двумя винтами.

Готовы к экстремальным температурам

Широкий диапазон температур, составляющий от -40 °C до +85 °C, обеспечивает возможность эксплуатации даже в экстремальных условиях окружающей среды.

Благодаря своей высокой надежности датчики идеально подходят для использования в преобразователях частоты и подаче питания высокопроизводительным потребителям.

Кроме того, трансформаторы тока HCME надежно защищены от помех, например, вызванных магнитными полями внешних токопроводящих линий.

HCME означает HARTING Current Measurement Eco. Линейка изделий включает в себя семь трансформаторов тока для токов от 0 до 5500 ампер. Датчики HCME получили значительно большее распространение по сравнению с датчиками компенсационного типа. Они могут измерять как прямые, так и переменные токи в диапазоне от 0 до 50 кГц, догоняя по этому показателю датчики компенсационного типа, полоса пропускания которых составляет от 0 до 100 кГц.

Измерение тока в электронном каталоге