Продукция и решения

Приемопередатчики RFID с подключением к внешним датчикам

Встроенный приемопередатчик RFID от HARTING передает идентификаторы и данные, полученные от внешних датчиков, в пассивном режиме. Это позволяет перейти к самонастраиваемым процессам. Появляется возможность полностью контролировать даже подвижные объекты, которые не имеют собственного постоянного источника энергии.

Встроенные приемопередатчики RFID (с радиочастотной идентификацией) компании HARTING обладают расширенной функциональностью: в дополнение к распознаванию идентификаторов они могут передавать данные, полученные от датчиков. Это открывает перед данной технологией новые области применения, например, обеспечение безопасности кресельных и фуникулерных подъемников.

Встроенную технологию UHF (ультравысокие частоты) можно применять в системах непосредственного управления вертикально интегрированными производственными процессами, как это определено четвертой промышленной революцией. При этом важно, чтобы оснащенный приемопередатчиком RFID объект мог определять как свой уникальный идентификатор, так и собственное текущее состояние (при помощи подключенных датчиков), а также имел возможность передавать эти данные по беспроводным каналам связи.

Важным преимуществом основанных на UHF систем управления является возможность работы в пассивном режиме. Это значит, что приемопередатчик может напрямую обращаться к подключенным к нему внешним датчикам, расположенным на расстоянии до 2,5 метра, а также передавать дополнительные данные считывателям в пассивном режиме. Пассивный режим просто означает, что система не требует наличия источника энергии на передающей стороне. Система получает энергию от считывателя RFID.