Продукция и решения

Ha-VIS RFID4MoldTracking

Технология UHF и машины для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска. Совместимы ли они? Выдержат ли они суровые условия окружающей среды и высокую температуру? Да, выдержат! Технология RFID от HARTING также работает в условиях, неприемлемых для других решений. Ha-VIS RFID4MoldTracking – пакет продуктов, точно адаптированный к особым требованиям применения в машинах для литья в форму под давлением методом впрыска. Подробнее здесь.

Литье пластмассы в форму под давлением методом впрыска сегодня становится все более сложным и трудоемким процессом. Растущая потребность заказчиков в разнообразии и сложности продуктов ставит новые задачи, особенно для компаний среднего размера. Как никогда большое количество различных форм и инструментов должно быть доступно в нужном месте и в нужное время, чтобы производство не останавливалось. Никто не хочет и не может себе позволить тратить время на поиск нужного инструмента. Такие инструменты зачастую стоят десятки тысяч евро – существенное вложение. Ни один инструмент не должен пропадать на длительное время. Поэтому необходима эффективная, автоматизированная и надежная инвентаризация с отслеживанием инструментов.

Помимо отслеживания и контроля готовности инструмента технологией UHF RFID также пользуются для активной проверки его применения. Действительно ли установлен запрошенный программой инструмент? Можно ли вообще применять этот инструмент в данном станке? В противном случае возможно повреждение станка или инструмента. Такие упущения часто могут приводить к дорогостоящим последствиям. Задайте своим инструментам уникальные идентификаторы и храните их в приемопередатчике RFID, прикрепленном прямо к инструменту. Система считывает идентификатор и определяет, установлен ли верный инструмент. В противном случае программа не запустится, а оператор получит оповещение о проблеме.

UHF RFID помогает оптимизировать логистику в отношении форм и сократить ненужные расходы, связанные с неверным применением.

Ha-VIS RFID4MoldTracking – полный пакет для добавления технологии UHF RFID в машины для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска. Это идеальная отправная точка для превращения простых литейных форм в умные инструменты.

Вам нужна конфигурация, отличающаяся от стандартной? Свяжитесь с нами