Продукция и решения

Ha-VIS RFID4SMT

Возможность идентифицировать и отслеживать продукты становится все важнее. Для упрощения процессов обслуживания и логистики, из-за строгих правовых положений и требований к документированию или просто потому, что заказчикам все чаще требуется партия лишь из одного изделия – какая бы ни была причина, это простой, надежный и эффективный способ отслеживать и идентифицировать устройства и изделия при необходимости.

Эти требования легко выполнить с помощью UHF RFID. Во время производства печатных плат небольшую микросхему UHF RFID, хранящую важные данные и позволяющую уникально идентифицировать печатную плату и устройства, размещают на плате или даже внутри нее. Затем производственные данные можно записать на микросхему RFID или считать их с нее на каждой станции. На ней можно хранить даже данные о незапланированных событиях, таких как сбой станка.

Для этого способа отслеживания HARTING предлагает пакет решений Ha-VIS RFID4SMT. Надёжный считыватель UHF RFID Ha-VIS RF-R300 и антенну из коаксиального кабеля Ha-VIS LOCFIELD® можно легко встроить в новые и существующие системы.

Компактная конструкция и степень защиты IP67 также упрощают модернизацию. Антенное поле следует за коаксиальным проводником антенны и позволяет связываться с несколькими печатными платами в одной панели на полной производственной скорости. Модульная и открытая архитектура программного обеспечения устройства чтения и записи UHF RFID Ha-VIS RF-R300 позволяет предварительно обрабатывать данные непосредственно в считывателе. Данные хранятся согласно стандартам ISO и GS1.

После добавления технологии UHF RFID в печатную плату она остается доступной в течение всего срока службы печатной платы. Благодаря возможности отслеживать объекты без визуального контакта, например, сквозь упаковку, эта технология особенно подходит для складских и логистических процессов. Более того, информацию можно считать даже в том случае, если печатная плата уже установлена в оборудование. Технологией UHF RFID можно пользоваться в различных целях вплоть до момента утилизации печатной платы.

Вам нужна конфигурация, отличающаяся от стандартной? Свяжитесь с нами