Продукция и решения

Соединитель RJ45 – HARTING RJ Industrial® – интерфейсы для передачи данных по стандартам Ethernet

Соединитель RJ45 для сложных задач: HARTING RJ Industrial® – комплексная идеально согласованная система кабелей Ethernet для автоматизации зданий и промышленности.

Соединители RJ45 для сложных задач: от печатных плат до коммутационных панелей, со степенью защиты IP20 или IP65/67, в испытанных кабельных/блочных кожухах Han® 3 A. HARTING RJ Industrial® – комплексная идеально согласованная система кабелей Ethernet для автоматизации зданий и промышленности. Это решение, которое можно одинаково успешно применять во всех сферах.

Соединитель RJ45 – сердце линейки продукции RJ Industrial® от HARTING. Его можно собрать на месте работ без каких-либо специальных инструментов. Сегодня в эту линейку продукции входит вся техника для передачи данных по стандартам Ethernet: от разъемов для печатных плат для интеграции устройств до промышленных разъемов для передачи данных. Еще одна особенность – гибридные интерфейсы, которые позволяют как передавать данные, так и подавать питание через один соединитель и кабель. Это требует на 50 % меньше пространства, занимает меньше места в кабеле и снижает расходы.

Соответствие стандартам

  • Универсальное применение кабелей для станков, установок и ИТ-систем

Многопрофильность

  • Возможно применение со всеми профилями автоматизации на базе Ethernet
  • Прочные четырехжильные кабели для Fast Ethernet
  • Соответствующие требованиям завтрашнего дня восьмижильные кабели для Gigabit Ethernet и других модификаций

Высокая производительность

  • Сквозное решение от печатных плат до сетевого шкафа
  • Подходит для скорости передачи данных от 10/100 Мбит/с до 10 Гбит/с в зависимости от типа
  • Простота обслуживания, адаптации и расширения сети

Независимость от окружения

  • Степень защиты IP20/30, защищенная среда, распределительный шкаф
  • Степень защиты IP65/67, промышленная среда
  • Степень защиты IP65/67, наружная среда и специальные области применения

Сборка на месте

  • Присоединение с прорезанием изоляции для жестких и гибких проводников
  • Простая сборка на месте работ без каких-либо специальных инструментов