Продукция и решения
Han® ES Press – технология быстрого присоединения с функцией шунтирования
Чтобы повысить гибкость модульной сборки, соединитель должен обеспечивать быструю установку, простую замену и легкое выявление неисправностей. Компания HARTING выполняет эти требования с Han® ES Press. Теперь вставка обеспечивает быстрое присоединение без использования инструментов. Кроме того, пользователи могут быстро и просто перемыкать контакты, устанавливая штыревые перемычки прямо в соединитель.
Технология быстрого присоединения и встроенная функция шунтирования
Сокращение времени монтажа до 50 %
Технология быстрого присоединения без использования инструментов Han® ES Press основана на испытанном плоско-пружинном зажиме и, следовательно, надежна и устойчива к вибрациям. Воспользуйтесь выгодой быстрого присоединения проводки при серийном производстве с сохранением полной функциональности при сборке на месте. Неважно, используется ли подготовленный или неподготовленный многопроволочный проводник – время установки сократиться на 50 % по сравнению с другими технологиями присоединения!
Применение шунтирования на контактной вставке
Обычно для перемыкания контактов требуются дополнительные детали или сложные кабельные сборки, однако теперь перемычки впервые можно применять прямо на контактной вставке соединителя. Различные продольные и поперечные перемычки обеспечивают экономию места и времени и также позволяют реализовать схему соединения звездой или треугольником помимо мультипликации потенциалов , например, для подключения датчиков.
Простое выявление неисправностей в подключенном состоянии
Компактная конструкция Han® ES Press превращает выявление неисправностей в цепи в детскую забаву. При подключенном соединителе обеспечен легкий доступ к встроенной в отверстия штыревых перемычек точке измерения, что позволяет проводить измерения рабочих параметров. Это позволяет быстрее выявлять ошибки монтажа и дефектные детали.
Совместимость с другими компонентами
Одинаковые контактные стороны и технические характеристики делают Han® ES Press совместимыми с другими компонентами HARTING, устанавливающими стандарт по всему миру: соединителями серий Han E®, Han® ES и Han® ESS.
Линейка соединителей HARTING Han® ES Press выпускается в вариантах исполнения следующих типоразмеров: 6, 10, 16 и 24 для размеров кожухов Han® 6 B, 10 B, 16 B и 24 B.