Продукция и решения
Промышленные соединители Han®
Быстрое и простое обращение, надежность, гибкость в применении, долгий срок службы и в идеале сборка без инструментов: чего бы вы ни ожидали от соединителя - Han® вас не разочарует. Вы получите даже больше.
- Промышленная взаимосвязь
- Ассортимент Han®
- Области применения
- Отзывы от заказчиков
- Кабельные и блочные кожуха
- Вставки/контакты
- Дополнительные принадлежности
О промышленной взаимосвязи
Веб-семинары в 2021 году – ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС
Веб-семинары в реальном времени с января по апрель 2021 года: серия веб-семинаров HARTING о железнодорожной отрасли
Веб-семинары по запросу:
Высококачественные данные о продукции для ускорения процесса проектирования
От фрезеровальных станков до автоматических штор: компактные универсальные соединители для (почти) любых целей
Какая детализация вам нужна? Руководство по модульности в машиностроении
Концепции систем для важнейших тенденций в железнодорожной отрасли
Перспективы соединителей постоянного тока в промышленной среде
Заказные промышленные соединители с конфигуратором Han®
Безопасные соединения для модульных аккумуляторных систем хранения энергии
Упрощение сборки электрошкафов
Промышленные соединители Han® обеспечивают надежное подключение для передачи электропитания, сигналов и данных и отвечают самым высоким требованиям. В дополнение к прямоугольной сверхпрочной стандартной конструкции типоразмерный ряд Han® предлагает модульные, компактные и легкие соединители, предоставляющие широкий спектр решений для машиностроения, транспорта, энергетики, автомобильной промышленности и сферы соединения устройств. Поколение Han-Smart® внедряет интеллект в соединитель.
Онлайн-конфигуратор промышленных соединителей
Необходимо быстро, надежно и без длительного изучения подробных характеристик соединителей и многочисленных вариантов комбинаций найти подходящие интерфейсы при проектировании станка? Конфигуратор Han® поможет быстро получить всю необходимую информацию и данные, необходимые для принятия решений.
Зарегистрируйтесь для бесплатного введения в конфигуратор Han® или начните прямо со своей первой конфигурации.
Технология соединения
В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты.
Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.
Системы фиксации для кабельных и блочных кожухов
Фиксаторы кабельных и блочных кожухов не только защищают соединитель от непреднамеренного размыкания, но и повышают герметичность. Наиболее часто применяемым фиксатором для промышленных соединителей являются фиксирующие защелки. Однако существует несколько механизмов, доступных в различных версиях, каждая из которых имеет свои преимущества и подходит для особых областей применения.
Степень защиты IP (защита от прикосновения, проникновения пыли и воды)
Кожух, уплотнитель и фиксатор соединителя обеспечивают защиту контактной зоны от внешних воздействий, например: механических ударов, попадания посторонних предметов, пыли, проникновения влаги, воды и других жидкостей (чистящих средств, охлаждающих жидкостей, масел и т. д.).
Конкретная степень защиты корпуса описана в стандартах IEC 60 529 и DIN EN 60 529, которые классифицируют корпусы в зависимости от степени защиты от посторонних предметов и воды.
Обучающие видеоролики
Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.
Ассортимент Han®
Han-Modular® – рыночный стандарт модульных соединителей
Выбирая семейство Han-Modular®, можно оптимально спроектировать соединители для подключения машинного оборудования. Это можно сделать путем объединения отдельных модулей для различных передаваемых сред. Сигналы, данные, питание и сжатый воздух – в корпусах промышленных соединителей стандартных размеров. Han-Modular® предлагает удобные в обращении и очень гибкие решения, требующие мало места и обладающие разнообразными функциональными возможностями.
Han-Eco® – соединители из высокопрочного пластика
Ассортимент Han-Eco® включает в себя ряд кабельных и блочных кожухов, изготовленных из высокопрочного пластика. Благодаря стойкости к воздействию окружающей среды эти кабельные и блочные кожуха подходят для эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Применение пластика также обеспечивает значительные преимущества с точки зрения весовых и стоимостных показателей по сравнению с металлическими кабельными и блочными кожухами.
Han® 1A – компактные, прочные и универсальные
Han® 1A – семейство компактных, прочных и универсальных прямоугольных соединителей для всех артерий четвертой промышленной революции (данные, питание, сигналы). Все более компактным приводам требуются все более компактные интерфейсы, например, в области станкостроения и робототехники. Новая серия соединителей отвечает на эту тенденцию совместимыми корпусами и вставками. Также с пластиковыми соединителями Han® 1A можно добиться нужного экранирования для соединений двигателя.
Han-Smart® – интеллект в соединителе
Интеллект в соединителе – вот стратегия Han-Smart. HARTING сочетает свой многолетний опыт в области разработки и производства соединительных устройств с новейшими технологиями для расширения ассортимента хорошо известных соединителей HARTING. Те изделия, которые найдут применение в умной промышленности, должны соответствовать новым требованиям к динамике и универсальности. Производство можно сделать более экономичным, развивая связь и объединение в сети.
Han® F+B – гигиеничные и прочные
Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные кабельные и блочные кожуха и уплотнения защищают внутренние контакты от струй воды и агрессивных чистящих средств, сертифицированных Ecolab и имеющих разрешение FDA 21. Струи воды из очистителей высокого давления не проникают в кабельные и блочные кожуха, когда они находятся в закрытом положении.
Han® ES Press – технология быстрого присоединения и встроенные вставные перемычки
Чтобы повысить гибкость модульной сборки, соединитель должен обеспечивать быструю установку, простую замену и легкое выявление неисправностей. HARTING выполняет эти требования с помощью Han® ES Press. Теперь вставка обеспечивает быстрое присоединение без использования инструментов. Кроме того, пользователи могут быстро и просто перемыкать контакты, устанавливая штыревые перемычки прямо в соединитель.
Han-Modular® Flexbox – следующее измерение модульности
Гибкого и надежного снабжения быстро и линейно перемещающихся компонентов станков и систем достигают благодаря применению энергетических сетей. С Han-Modular® Flexbox HARTING предлагает новый интерфейс в модульной системе с пластиковыми корпусами. Более длинные и перемещающиеся кабельные линии для станков и их модулей проще устанавливать и обслуживать.
Дополнительные услуги от HARTING
Кабельные сборки
Своей услугой поставки комплектных кабельных сборок мы создаем дополнительную ценность для наших клиентов. После определения конкретных требований мы предлагаем комплексное решение с учетом всех аспектов. Тем самым мы предоставляем нашим клиентам механизм «единого окна» по всем вопросам в области соединительных устройств.
Области применения
Транспорт
Мы поставляем соединители для передачи энергии, данных и сигналов на железнодорожном транспорте. Сетевые магистрали Ethernet и инфраструктуры данных (например, для датчиков и систем обслуживания пассажиров) – вот лишь некоторые примеры их возможного практического применения. Соединители также применяют во время технического обслуживания и интеграции стационарной железнодорожной инфраструктуры. Средства связи для наружного применения на железнодорожном транспорте требуют прочных решений, которые могут выдержать сильное воздействие окружающей среды, такое как мелкий щебень, коррозия и сильные колебания температуры.
Машинное оборудование – металлообработка
HARTING предлагает электромеханические, оптические и пневматические интерфейсы, а также кабельные сборки для станков различных типов. Ассортимент включает в себя решения для всех традиционных соединений подачи питания, обеспечения управления, передачи сигналов и данных в сегменте рынка, который простирается от модулей и функциональных блоков станков до компактных станков, связанных производственных систем с комплексным управлением и робототехнических систем.
Машинное оборудование – пластмасса
Мы поставляем стандартизированные (например, EUROMAP) или заказные электромеханические интерфейсы и компоненты, а также кабельные сборки для передачи данных, сигналов и питания. Наши решения обеспечивают гибкую и модульную структуру машинного оборудования в области производства пластмасс и упаковки.
Ветроэнергетика
В энергетическом секторе надежные соединения очень важны в сфере генерации и передачи электроэнергии. Электрические соединители используются для подключения сильноточных компонентов в электроэнергетических установках. Такие соединители могут обеспечивать передачу данных и сигналов, необходимых для мониторинга состояния установок.
Распределение и накопление электроэнергии
Мы поставляем надежные интерфейсы данных, сигналов и электропитания для систем распределения и накопления энергии. Они отличаются возможностями быстрой установки, модульной конструкцией и простотой встраивания в системы управления энергоснабжением и контроля за ним.
Что говорят наши заказчики
Stadler Bussnang AG
Stadler – международная компания-производитель железнодорожного подвижного состава, головной офис которой находится в коммуне Буснанг на западе Швейцарии. Она была основана в 1942 году; общее число сотрудников в различных центрах производства, обслуживания и разработок в Швейцарии, Германии, Испании, Польше, Венгрии, Чешской Республике, Беларуси и США составляет 7600 человек.
https://www.stadlerrail.com
European XFEL
European XFEL – исследовательский центр высшего класса: в нем генерируют ультракороткие вспышки рентгеновского излучения – 27 000 раз в секунду с яркостью, которая в миллиард раз выше, чем у лучших традиционных источников рентгеновского излучения. Крупнейший в мире лазер рентгеновского излучения открывает совершенно новые возможности для исследований для ученых и пользователей в промышленности.
https://www.xfel.eu
CGS Prozessanalytik GmbH
Почти 40 лет мы поставляем системы анализа и их компоненты для постоянного анализа процессов в различных областях. Мы предлагаем полный спектр услуг в области анализа процессов. От отдельных компонентов в технологическом процессе до полностью собранных и установленных аналитических контейнеров для онлайн-анализа.
https://www.cgs-prozessanalytik.de
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV – новая растущая компания, работающая в области накопления и хранения энергии и энергоэффективности. Главная задача ATEPS – разрабатывать и выводить на рынок новые технологии, которые ускоряют переход к системе устойчивой энергетики.
http://ateps.com
Кабельные и блочные кожуха для соединителей Han®
Для стандартного применения в промышленности (IP65)
- Множество вариантов, размеров, конструкций и кабельных выводов кабельных и блочных кожухов для идеальной совместимости с вашей областью применения
- Проверенные временем кабельные и блочные кожуха из литого алюминия с порошковым покрытием с удобными фиксирующими защелками Han-Easy Lock®
- Легковесные кабельные и блочные кожуха из высокопрочного пластика для применения внутри помещений и на открытых пространствах
Идеально для...
- Механического оборудования и планирования производства
- Автоматизации и робототехники
- Транспортировки
- Автомобилестроения
- Технологий измерения и управления
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® A
Узкий тип
Han® B
Широкий тип
Han-Compact®
Компактный тип
Han-Eco®
Кожухи и корпусы из пластика
Han® HP Direct
Для монтажа соединителя непосредственно в электрошкафу
Компактные и простые в обращении вставные соединения (IP65)
- Современная функциональная конструкция
- Работа одной рукой стала возможной благодаря внутреннему уплотнению и фиксирующим защелкам
- Высокая плотность передачи с несколькими соединителями
- Варианты для использования внутри и вне помещений
Идеально для...
- Механического оборудования и планирования производства
- Автоматизации и робототехники
- Сборки устройств и электрошкафах
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han-Yellock®
Han® PushPull
Для сложных климатических условий (IP65)
- Кабельные и блочные кожуха из литого цинка с порошковым покрытием обеспечивают отличную защиту от коррозии
- Фиксирующие защелки из высококачественной нержавеющей стали
- Специальные кабельные сальники для кожухов: с механизмом разгрузки от натяжения, защитой от перегибов и скручивания кабеля
Идеально для...
- Областей применения со сложными климатическими условиями
- Механического оборудования и планирования производства
- Производства железнодорожного подвижного состава
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® M
Для применения в системах с повышенными требованиями к ЭМС (IP65)
- Кабельные и блочные кожуха из литого алюминия с электропроводящими поверхностями и внутренними уплотнениями
- Кабельные сальники, устойчивые к ЭМП
- Удобные фиксирующие защелки серии Han-Easy Lock®
Идеально для...
- Чувствительных интерфейсов, которые требуют защиты от электрических, магнитных и электромагнитных помех
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® EMV
Для суровых климатических условий вне помещений (IP68)
- Внутреннее уплотнение и устойчивый к коррозии литой алюминиевый сплав, стойкий даже к суровым климатическим условиям
- Винты из нержавеющей стали для устойчивых к вибрации фиксирующих защелок
Идеально для...
- Применения в железнодорожном подвижном составе и стационарной железнодорожной технике
- Применения в ветрогенераторах
- Сред с высоким давлением, защитные герметичные уплотнения
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® HPR
Защита от крайне способствующих коррозии атмосфер (IP65)
- Предельная стойкость к химикатам и другим агрессивным воздействиям окружающей среды, так как кожух/корпус, фиксирующая защелка и кабельный сальник изготовлены из нержавеющей стали
Идеально для...
- Отрасли продуктов питания и лекарственных препаратов
- Моечных и окрасочных цехов на производственных линиях
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® INOX
Защита при регулярной очистке (IP69K)
- Надежная защита электрических соединений, даже когда они ежедневно подвергаются мойке под большим давлением или паром
- Конструкция и материалы подходят для применения в области продуктов питания
Идеально для...
- Отрасли продуктов питания и напитков
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® F+B
Стойкость к высоким температурам окружающей среды (IP65)
- Особенно устойчивые к высокой температуре кабельные и блочные кожуха соединителей могут выдерживать температуру до 200 °C благодаря высокопрочным материалам и противопригарному покрытию
Идеально для...
- Литьевых машин, сушильных установок, нагревательных элементов и т. д.
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® High Temp
Для большого количества циклов сопряжения (IP65)
- Более 10 000 циклов сопряжения стали возможны благодаря износостойким фиксирующим элементам и высокопрочным контактам
Идеально для...
- Мобильных устройств/оборудования
- Испытательных и контрольных приборов
- Систем смены инструментов
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® HMC
Для взрывоопасных зон (IP65)
- Соответствует требованиям для искробезопасного применения (в системах, где необходима защита от воспламенения)
- Сплав корпуса прекрасно подходит для среды с большим количеством метанной угольной пыли
Идеально для...
- Контуров с искробезопасным исполнением в потенциально взрывоопасных атмосферах, зоны 1 и 2
- Горнодобывающей промышленности
- Химической промышленности
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® Ex
Для закрытых коммутационных помещений и электрошкафов (IP20)
- Эффективные вставные соединители для применения в закрытых электрических системах
- Пластиковые детали для стыковых контактных вставок без защиты от прикосновения (согласно соответствующим стандартам)
Идеально для...
- Электрошкафов
- Закрытых коммутационных помещений
- Распределительных коробок
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han-Snap®
Разъемное соединение для выравнивания потенциалов (IP65)
- Пластиковый кабельный и блочный кожух желтого/зеленого цвета для вставных заземляющих систем
- Механизм защиты от размыкания: фиксирующие элементы предотвращают непреднамеренное отсоединение
Идеально для...
- Мобильных систем накопления электроэнергии
- Механического оборудования и планирования производства
- Мобильных устройств/оборудования
Кабельные и блочные кожуха в eShop:
Han® GND
Дополнительная информация
Степень защиты IP (защита от прикосновения, проникновения пыли и воды)
Кожух, уплотнитель и фиксатор соединителя обеспечивают защиту контактной зоны от внешних воздействий, например: механических ударов, попадания посторонних предметов, пыли, проникновения влаги, воды и других жидкостей (чистящих средств, охлаждающих жидкостей, масел и т. д.).
Конкретная степень защиты кожуха описана в стандартах IEC 60 529 и DIN EN 60 529, которые классифицируют корпусы в зависимости от степени защиты от посторонних предметов и воды.
Системы фиксации для кабельных и блочных кожухов
Фиксаторы кабельных и блочных кожухов не только защищают соединитель от непреднамеренного размыкания, но и повышают герметичность. Наиболее часто применяемым фиксатором для промышленных соединителей являются фиксирующие защелки. Однако существует несколько механизмов, доступных в различных версиях, каждая из которых имеет свои преимущества и подходит для особых областей применения.
Держатель контакта для соединителей Han®
Для стандартных промышленных вставных соединений
- Стандартные вставки для кабельных и блочных кожухов размеров A и B
- Контакты питания и сигналов применяются в едином изоляторе
- Винтовое, обжимное, плоскопружинное присоединение или Han-Quick Lock®
- Технология быстрого присоединения Han® ES Press
Вставки в eShop:
Han® D (7-128 контактов, 10 А/50-250 В)
Han® DD (24-216 контактов, 10 А/250 В)
Han ® A (3-32 контакта, 10-16 А/250-400 В)
Han® E/ES/ESS (6-48 контактов, 16 А/500 В)
Han® EE (6-92 контакта, 16 А/500 В)
Подключение обжимом
Han® EEE (40-64 контакта, 16 А/500 В)
Для кожухов/корпусов Han® B
Han® HsB (6-12 контактов, 35 А/690 В)
Для высоких токов
Для модульных/гибридных вставных соединений
- Различные модули для передачи питания, сигналов, данных и сжатого воздуха можно встроить в один кабельный/блочный кожух
- Питание, данные и/или сигналы можно передавать в едином изоляторе
Вставки в eShop:
Модульные вставки:
Han-Modular® (1-36 контактов на модуль, 1-200 А/30-5000 В)
Han-Yellock® (5-48 контактов, 20 А/500 В)
Комбинированные вставки:
Han-Com® (3-87 контактов, 4-200 А/50-2000 В)
Питание + сигналы
Han-Brid® (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные
Han® 3 A Hybrid (3-4 контакта + RJ45, 12-16 А/48-300 В)
Питание + RJ45
Для очень компактных соединений
- Экономия места за счет высокой плотности контактов и/или компактной конструкции корпуса
Вставки в eShop:
Han® Q (1-21 контакт, 5-100 А/50-830 В)
Для кожухов/корпусов Han-Compact®
Han-Yellock® (5-48 контактов, 20 А/500 В)
Модульные вставки
Han-Brid® (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные
Для большого числа циклов сопряжения
- Высокопрочные контакты для более чем 10 000 циклов сопряжения
Вставки в eShop:
Han® HMC (2-150 контактов, 1-40 А/10-830 В)
Для высоких токов/напряжений
- 16-650 ампер
- 830-4000 вольт
Вставки в eShop:
Han Hv E®/Han® Hv ES (3-16 контактов, 16 А/830 В)
Han® Q (8-21 контакт, 16-40 А/830 В)
Han-Modular® 1-8 контактов, до 200 А/до 5000 В)
Han® HC Modular (1-10 контактов, 250-650 А/2000-4000 В)
Для высоких температур
- Особенно устойчивые к высоким температурам вставки (до 200 °C)
Вставки в eShop:
Han® High Temp (6-24 контакта, 16 А/500 В)
Для измерения температуры
- Железо-константановые контакты типа J согласно стандарту DIN IEC 584 с обжимным или винтовым присоединением
Вставки в eShop:
Han® Thermocouple (10-24 контакта, 16 А/250-400 В)
Для закрытых коммутационных помещений и электрошкафов
- Серия соединителей, сочетающая в себе характеристики стандартных вставок и клеммных колодок
- Стандартные вставки в сочетании с элементами Han-Snap®
- Соединители для прохода через панель и интерфейсы для приборов
Вставки в eShop:
Соединитель с клеммной колодкой:
Han D® AV (40-64 контакта, 10 А/250 В)
Han® E(S) AV (6-24 контакта, 16 А/500 В)
Стандартные вставки в сочетании с элементами Han-Snap®
Проход через панель:
Han-Port® AV
для подключения внешних устройств, таких как ноутбуки или ПК
Для умножения потенциалов
- Мультипликатор для соединителя с клеммной колодкой
- Поддержка гнезда для Han-Yellock®
- Han® ES Press в сочетании с вставными перемычками также подходит для соединения звездой или треугольником
Вставки в eShop:
Мультипликатор Han D® AV (20 контактов, 16 А/690 В)
Han-Yellock® (5-48 контактов, 20 А/500 В)
Han® ES Press (6-48 контактов, 16 А/500 В)
Для разъемного соединения для выравнивания потенциалов
- Держатель контакта для вставных систем заземления
- Для применения с обжимными или аксиально-винтовыми контактами, многожильным проводом от 10 до 35 мм²
Вставки в eShop:
Han® GND
Контакты для соединителей Han®
Электрические контакты
- Штыревые и гнездовые контакты для вставок Han®
- Специальные компоненты, штыревые и гнездовые, для большого количества циклов сопряжения или высоких температур
- Применимы в модулях Han® MegaBit и GigaBit
Контакты в eShop:
Электрические контакты
Пневматические контакты
- Изготавливаются из пластика или металла, для модуля Han-Modular® Pneumatic
- Позволяют передавать данные, сигналы и питание вместе с сжатым воздухом в одном модульном соединителе
Контакты в eShop:
Пневматические контакты
Контакты для печатной платы
- Непаяные контакты питания до 60 А с фиксатором Han-Fast® Lock
- С помощью переходников соединители Han® можно применять для прямого подключения к печатным платам
Контакты в eShop:
Han-Fast® Lock
Переходник печатной платы
Оптические контакты
- Для POF, многомодового, одномодового и HCS
Контакты в eShop:
Оптические контакты
Дополнительная информация
Технология соединения
В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты.
Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.
Обучающие видеоролики
Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.
Дополнительные принадлежности и инструменты для соединителей Han®
Дополнительные принадлежности и запасные детали
HARTING предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей и запасных деталей:
- Переходные платы
- Кабельные сальники
- Кодировки
- Стыковочные рамки
- Изолирующие рамки, крепежные рамки
- Фиксирующие защелки
- Уплотнения
Дополнительные принадлежности и запасные детали в eShop:
Обзор дополнительных принадлежностей
Инструменты
Для поддержки наших соединителей и системных компонентов HARTING предлагает широкий выбор специальных инструментов и приборов, которые ускоряют и упрощают присоединение и сборку.
Инструменты и оборудование в eShop:
Обжимные инструменты
Обжимное оборудование
Инструменты для сборки
Инструменты для извлечения
Инструменты для снятия изоляции
Дополнительная информация
Технология соединения
В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты.
Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.
Обучающие видеоролики
Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.
Уведомления:
1.) Заказчик несет ответственность за оценку пригодности описанных здесь компонентов и применимости указанных постановлений к любым особым областям применения, не предусмотренным компанией HARTING.
2.) Компания HARTING оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в ответ на производственные требования, повышение качества, улучшение конструкции или по иным причинам.