Продукция и решения
RJ Industrial® Multifeature
Соединитель RJ 45 для полевой сборки без инструментов
HARTING RJ Industrial Multifeature
На первых строчках в списке желаний установщиков сетевого оборудования находится простая и быстрая сборка сетевой инфраструктуры. В случае с традиционными решениями с интерфейсом RJ-45 одна половина времени сборки уходит на подготовку кабеля, а вторая – на прикрепление соединителя. С нашим новым решением RJ Industrial® Multifeature вы получаете абсолютно надежный и прочный соединитель со встроенным режущим инструментом для быстрой и простой сборки. В процессе сборки можно сэкономить около 25 % времени.
Это полностью устраняет этот отнимающий время этап, а весь процесс сборки выполняется более чем на 25 % быстрее. Больше не нужно обрезать кусачками восемь отдельных проводов. Кроме того, повышается качество присоединения. Провода всегда точно обрезаются в одном и том же месте в каждом соединителе, что также обеспечивает одинаковые характеристики ВЧ всех собранных соединителей. Возможность применения гибких и жестких проводов калибра от AWG 26 до AWG 22, прочное крепление кабеля и угловой соединитель с разными направлениями кабельного отвода – другие особенности, предоставляющие большие преимущества для заказчиков.