Продукция и решения
Инструменты
HARTING предлагает обширный ассортимент инструментов для всех основных способов присоединения проводников и этапов сборки. В него входят различные инструменты: это и простые инструменты для присоединения и отсоединения проводников, и ручные механические и полуавтоматические инструменты, и автоматы для эффективной обработки контактов и соединителей.
Высокое качество соединения благодаря обжимным инструментам HARTING
HARTING предлагает обширный ассортимент обжимных инструментов, начиная от простых механических обжимных щипцов и заканчивая достаточно сложными обжимными автоматами, оптимизированными для максимальной штучной производительности. Все эти инструменты производят обжимные соединения неизменно высокого качества, соответствующие требованиям обязательного для этой области стандарта DIN EN 60352-2.
При использовании метода обжатия концы проводника и рабочая поверхность контакта сжимаются друг с другом таким образом, что образуются однородные электропроводящие участки. Качество обжимного соединения определяется стабильностью и проводимостью полученного соединения. Кроме того, идеальное обжимное соединение герметично и, следовательно, устойчиво к коррозии.
Достоинства метода обжатия:
- Герметичность: детали так спрессованы друг с другом, что зазоры между ними отсутствуют. В зону контакта не могут проникнуть ни жидкости, ни газы.
- Стабильное качество обжима: высокая воспроизводимость при использовании профессионального обжимного инструмента
- Быстрота: более высокая скорость формирования соединений по сравнению с другими способами
- В значительной степени поддается автоматизации: упрощенная сборка кабельных жгутов и интерфейсов
- Компактность: может быть достигнута более высокая плотность контактов по сравнению с другими способами соединения
Оптимизация соединений печатных плат с использованием метода запрессовки
Наряду с такими способами соединения, как пайка, винтовые зажимы, зажимы с плоской пружиной и обжатие, HARTING предлагает соединители под запрессовку. HARTING имеет многолетний опыт в этой области. При запрессовке хвостовик контакта специальной конструкции запрессовывается в сквозное металлизированное отверстие в печатной плате. Под действием приложенных усилий происходит процесс холодной сварки, в конце которого создается герметичное соединение с высокой электропроводностью.
Так как в отдельных местах контактов предусмотрены эластично деформируемые зоны запрессовки, в результате их запрессовки в сквозные отверстия печатной платы создается оптимальное соединение. HARTING предлагает соответствующие технологически оптимизированные системы инструментов: от простых ручных прессов до полуавтоматических запрессовочных машин с сервоэлектрическим приводом. Имеется большое количество инструментов и систем инструментов для каждой группы изделий.