Продукция и решения

Ваш партнер в области межвагонных соединений

Межвагонные соединительные системы, основанные на требованиях заказчика

Кабели для межвагонных соединений предназначены для установления соединений между вагонами поезда под крышей или полом. Кабели для межвагонных соединений обеспечивают надежную передачу данных, сигналов и электроэнергии между вагонами.

Кабель для межвагонных соединений между вагонами поезда
Изображение кабеля для межвагонных соединений

Наша основная сфера деятельности давно включает в себя профессиональное консультирование, концептуальное проектирование и выбор верных компонентов по последним стандартам железнодорожной отрасли, а также производство полных межвагонных систем.

В будущем мы сможем испытывать межвагонные кабели в реалистичных условиях. Можно смоделировать весь жизненный цикл согласно профилю маршрута, что позволяет регулировать и документировать нагрузку на системы межвагонных кабелей.

Наши услуги и преимущества для вас:

Индивидуальные проходы через панель

Конструкция с индивидуальными проходами через панель, основанная на стандартном или заказном решении
  • Опорные пластины для прикрепления кабелей
  • Соединения для кабельных кожухов/корпусов Han® HPR с винтовой фиксацией
  • Прочная конструкция, нескручиваемая рамка
  • Оптимальное использование пространства
  • Уменьшение высоты за счет утопленных разъемов
  • На установку требуется меньше времени
  • Меньший вес
  • Повышенная плотность соединений: до восьми модулей на соединитель
  • Индивидуальная разработка
  • Подходит для модернизации
Стандартная конструкция прохода через панель
  • Прочная конструкция, экономия места
  • Индивидуальное решение
  • Доступны варианты для модернизации
  • Подходит для модернизации
  • Возможно сварочное производство согласно стандарту EN 15085-2
  • Передача данных шин
  • Передача сигналов управления и электроэнергии
  • Модификация корпуса
  • Возможна установка в защитном кожухе, с гибридным кабелем и кабелем питания

Проход через панель для подачи электроэнергии

Проход через панель для подачи электроэнергии
  • Множество вариантов установки благодаря раздельным сборочным панелям
  • Прочная конструкция, экономия места
  • Параллельная прокладка кабелей
  • Соответствующая компенсация натяжения кабеля
  • Передача сигналов управления, данных и электроэнергии
  • Внешнее подключение заземления для кабельных и накладных кожухов
  • Отдельный кабельный кожух упрощает установку
  • Можно вставлять и вынимать внешние кабели
  • Отличное сопротивление ЭМВ

Индивидуальные моделирования и испытания

HARTING задает курс на будущее со вводом в действие нового испытательного робота для межвагонных соединительных систем. Эта разработка позволит Центру качества и технологий HARTING (HARTING Quality and Technology Center, HQT) в будущем испытывать кабели для межвагонных соединений в реалистичных условиях. Можно смоделировать весь жизненный цикл согласно профилю маршрута, что позволяет регулировать и документировать нагрузку на кабели для межвагонных соединений.

Области применения

Кабель для межвагонных соединений в виде подпольной системы
Кабель для межвагонных соединений в виде подкрышевой системы

Прочитайте подробнее в нашем технологическом журнале tec.news: Кабели для межвагонных соединений передают данные, сигналы и электроэнергию между вагонами

Загрузить