ПРОДУКЦИЯ И РЕШЕНИЯ

Системные кабели Han® S 200

Максимальная универсальность с правильным кабельным решением.

Современные системы накопления и хранения энергии позволяют хранить энергию, полученную из таких экологичных возобновляемых источников, как солнце или ветер. Благодаря им можно воспользоваться сгенерированной энергией позже, когда она потребуется.

HARTING предлагает надежную и безопасную технологию модульных аккумуляторных систем хранения энергии со своей серией Han®S и соответствующей кабельной разводкой. Компактные корпуса в этой серии оснащены контактами для подачи питания с силой тока до 200 А и напряжением до 1500 В постоянного тока. Проходные корпусы можно поворачивать на 360 градусов, что обеспечивает высочайшую гибкость в установке. Кабели устойчивы к высоким и низким температурам, УФ-излучению, озону и кислотам.

Быстрая установка и настройка

Системные кабели Han® S 200 помогают прокладывать путь к экологичным энергетическим системам будущего. Благодаря простому, быстрому, надежному и безопасному контактированию системные кабели Han® S 200 – идеальное решение для фронтального присоединения проводов к модульным аккумуляторным системам накопления и хранения энергии. Это красный вариант исполнения Han® S для положительного полюса и черный для отрицательного. Оба варианта имеют механические ориентирующие элементы для предотвращения неверного соединения. Эти особенности полезны при обслуживании и ремонте.

Гнездовые контакты имеют три различных поперечных сечения (25, 35 и 50 мм²) и кабель с отличным сопротивлением к УФ-излучению, маслу, топливу и высоким температурам.

Снижение эксплуатационных расходов

Преимущество предварительно собранных кабелей заключается в том, что они обеспечивают быстрый и простой первичный ввод в эксплуатацию. Еще один плюс этого решения Plug & Play для заказчиков – отсутствие расходов на инструменты, хранение материалов или персонал, поэтому общая стоимость эксплуатационных материалов уменьшается. Сборки испытаны на 100 % согласно высоким стандартам качества HARTING.

Предварительно собранные системные кабели Han® S 200 можно сразу же присоединять без ошибок.

Преимущества для вас:

Системные кабели Han® 200A в eCatalogue