История заказчика
Система Beckhoff XTS с интерфейсом Ethernet HARTING ix Industrial®
Производительность выше в четыре раза с новым миниатюрным интерфейсом Ethernet
Система XTS разумно сочетает в себе преимущества линейных и вращательных приводов и открывает совершенно новые возможности для транспортировки материалов в областях применения автоматизации. Интерфейс ix Industrial® от HARTING заменяет устаревшие интерфейсы RJ-45 в последних поколениях системы XTS. Продуманная и компактная конструкция позволяет разместить 48 вместо 12 приводных механизмов в одном и том же пространстве – повышение производительности на 400 %!
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ В ФОРМАТЕ PDF
ВИДЕОМАТЕРИАЛ О BECKHOFF XTS
ВЕБ-СЕМИНАР ПО ЗАПРОСУ
На этом веб-семинаре по запросу эксперты из HARTING и Beckhoff представят это интересное решение. Узнайте, как продуманная и компактная конструкция позволяет разместить 48 вместо 12 приводных механизмов в одном и том же пространстве – повышение производительности на 400 %!
Линейная транспортировочная система XTS от компании Beckhoff обеспечивает индивидуальное и непрерывное перемещение продукции. Эта система разумно сочетает в себе преимущества линейных и вращательных приводов и открывает совершенно новые возможности для транспортировки материалов в областях применения автоматизации.