Energía eólica: Transmisión segura de señal gracias al módulo de protección contra sobretensiones

Debido a su altitud y ubicación normalmente expuesta en colinas, cerros, etc., las turbinas eólicas son objetivos habituales de impactos de rayos. El rayo atraviesa el sistema completo y afecta a los componentes y sistemas eléctricos. No obstante, no solo los impactos directos de rayos causan daños, ya que los impactos de rayos en las proximidades de la turbina y las redes de suministro conectadas pueden dar lugar a averías o fallos de componentes electrónicos sensibles. No obstante, un concepto coherente de protección contra sobretensiones e impactos de rayos evita los elevados costes que conllevan el tiempo de inactividad y las reparaciones. Por tanto, contribuye a mejorar el rendimiento y permite amortizar las turbinas en el plazo previsto.

Con el propósito de ofrecer protección frente a transitorios de señales comunes en el ámbito de la tecnología de control y regulación, HARTING ha desarrollado el módulo de protección contra sobretensiones Han-Modular® en colaboración con la empresa Dehn + Söhne, que son especialistas en el ámbito de la protección contra sobretensiones e impactos de rayos. En el concepto de protección contra impactos de rayos de una turbina eólica, el módulo puede considerarse como el último pequeño elemento en un sistema de pararrayos ampliado, que abarca desde grandes pararrayos en la pala y los puntos de transición sobre la torre como caja de Faraday, hasta los dispositivos de protección para convertidores de frecuencia, armarios de control y equipos de medición y control.

El aislante forma parte de un conector modular completo y protege los sistemas o circuitos adyacentes frente a sobretensiones transitorias. Si la perturbación transitoria, provocada por el impacto de un rayo o cargas electromagnéticas, entra en el sistema electrónico, será disipada desde el primer momento en el conector o a través del módulo de protección contra sobretensiones en el interior de la base. Se previene la propagación adicional de la perturbación transitoria, y se protege a los sistemas aguas abajo frente a interferencias o daños.

Módulo de protección contra sobretensiones Han-Modular® SP DM2

El módulo de protección contra sobretensiones utiliza varios elementos de protección, como descargadores de gas, protectores contra rayos, diodos de supresión y resistencias. Si ocurre una sobretensión transitoria, los elementos de protección aseguran una desviación coordinada de la variable de perturbación.

La protección contra sobretensiones abre aún más posibilidades de ahorros de coste y espacio en los sistemas conectados. En un armario de control, por ejemplo, el pico de tensión aplicado se deriva a través del conector y la base del armario de distribución. No se requiere ningún elemento adicional para proteger el armario de control. Por lo tanto, el módulo de protección contra sobretensiones ahorra espacio y costes adicionales.

En áreas de la turbina eólica protegidas de sobretensiones transitorias, las señales pueden enviarse libres de interferencias. Si se utiliza correctamente, el módulo reduce las perturbaciones de la comunicación de señales que provocan tiempo de interrupción, y prolonga la vida útil de la máquina a través de la mejora  del tiempo de actividad y la protección de dispositivos electrónicos sensibles.

Vídeos acerca de HARTING Han®

Soluciones de sistema HARTING para energía eólica

Catálogos, folletos, prospecto