Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Průmyslová automatizace

Konektivita pro průmyslovou automatizaci

Už žádné kompromisy. Umožněte svým automatizačním strojům, aby byly menší a odolnější, aniž by to bylo na úkor funkčnosti.


Automatizace – hero obrázek

Maximální využití automatizačních zařízení


Cílem automatizace je maximalizovat efektivitu výroby - přenesením úkolů z lidí na stroje. S rostoucím tlakem na chytřejší a rychlejší stroje roste i potřeba účinnější komponenty aby je vybavil.

Bezstarostná konektivita

Odolné konektory a kabely obstojí v nepřetržitém provozu i v náročných provozních podmínkách.

Spolupracující technická podpora

Jednoduchý design a užitečné digitální nástroje pomáhají týmům zkrátit dobu vývoje a zvýšit provozní dostupnost.

Flexibilita v návrhu a aplikacích

Získejte více funkcí na menším prostoru díky menším a víceúčelovým komponentům.

Aplikace automatizační konektivity


Technické požadavky

  • Maximální odolnost proti prachu, kapalinám a mazivům

  • Odolnost vůči všem druhům mechanického namáhání

  • Snadná obsluha na základě modulárních systémů

  • Snadný návrh a integrace rozhraní

  • Rychlá vyměnitelnost připojených jednotek

Řešení

✓ Škálovatelný design krytů podle příslušných požadavků - od termoplastů po nerezovou ocel
✓ Komponenty a zařízení v krytí IP 65/67 s širokou škálou uzamykacích mechanismů
✓ Konektory jsou ideální pro navrhování a manipulaci s modulárními systémy
✓ Mechanické kódování pro rychlé a bezchybné zapojení
✓ Pouzdra konektorů a kontaktní vložky pro všechny hlavní průmyslové normy

Technické požadavky

  • Ochrana proti dalším mechanickým a elektromagnetickým vlivům

  • Snadná instalace komponentů a zařízení pro data, signály a napájení

  • Rychlá montáž a demontáž ovládacích prvků v nejmenším prostoru

  • Vysoká hustota uspořádání a modularita

  • Zajištění bezpečné konstrukce elektrických zařízení strojů

Řešení

✓ Bezpečné a nepřetržité stíněné připojení (EMC) v krytí IP 65/67
✓ Bezpečné odpojování a připojování jednotek bez použití nářadí
✓ Konektory umožňují vyšší hustotu balení v elektrických skříních
✓ Široká nabídka komponent a zařízení pro nejrůznější instalační situace
✓ Rychlé a bezchybné zapojení díky individuálnímu kódování
✓ Ethernetové přepínače a komponenty podle nejpřísnějších průmyslových norem

Technické požadavky

  • Nejvyšší hustota uspořádání a nejrozmanitější rozhraní na nejmenším prostoru

  • Rychlé připojení programovacích a servisních jednotek

  • Robustní konstrukce pro velmi náročná prostředí a vysoká dynamická zatížení

  • Odolnost proti elektromagnetickému rušení (EMC)

  • Rostoucí požadavky na design a snadnou manipulaci

Řešení

✓ Prostorově a hmotnostně optimalizovaná konstrukce (miniaturizace)
✓ Servisní rozhraní pro všechna běžná datová rozhraní i ve vysokém stupni krytí
✓ Dlouhotrvající spojení díky osvědčeným technickým rezervám
✓ Bezpečné a trvalé stíněné připojení (EMC)
✓ Široká nabídka komponent a zařízení pro nejrůznější instalační situace a konstrukční požadavky

Technické požadavky

  • Kompaktní konstrukce komponentů pro přenos dat, signálů a napájení

  • Odolnost proti elektromagnetickému rušení (EMC)

  • Robustní konstrukce pro velmi náročná prostředí a vysoká dynamická zatížení

  • Rychlá vyměnitelnost připojených jednotek

  • Vysoká dostupnost a krátká doba nastavení systému

Řešení

✓ Prostorově a hmotnostně optimalizovaná konstrukce (miniaturizace)
✓ Bezpečné a nepřetržité připojení stínění (EMC)
✓ Dlouhotrvající spojení díky osvědčeným technickým rezervám
✓ Bezpečné a spolehlivé oddělení při montáži a demontáži jednotek
✓ Rychlá a jednoduchá montáž

Technické požadavky

  • Rychlá montáž a vyměnitelnost připojených jednotek

  • Robustní řešení pro velmi náročná prostředí

  • Flexibilní a nákladově efektivní rozšiřitelnost díky standardizaci

  • Možnost konstrukce propojených výrobních linek

  • Nákladově efektivní a bezpečná instalace odboček T

Řešení

✓ Systémové kabely a konektory optimalizované pro decentralizované konfigurace pohonů
✓ Komponenty a zařízení s krytím IP 65/67 v různých typech konstrukce
✓ Široká nabídka komponent pro všechna napájecí, datová a signální rozhraní
✓ Rychlá a proti zkratu odolná montáž T-odbočky díky IDC nebo pomocí konektoru
✓ T-odbočky a kabely škálovatelné podle požadavků

Machinery _ Automation.png
2024-05_production_hall_GettyImages-1187272958.jpg

POWER & SIGNÁL

Konektory plug-and-go zajišťují vyšší produktivitu a méně prostojů. 

Přenášejte napájení a signál ve všech částech strojního zařízení pomocí odolných řešení konektivity HARTING. Jejich rychlá konstrukce a spolehlivost znamená nižší náklady na vlastnictví po celou dobu životnosti součástí.  

Hybridní konektory HARTING: 

✓ Kovové pouzdro s průmyslovou pevností odolává vibracím, nárazům a neustálému používání 

✓ Umožňuje více typů a velikostí připojení v rámci jednoho připojení

✓ Konstrukce s rychlým připojením urychluje instalaci a údržbu oproti pevnému zapojení 

Objevte HARTING M23

DATA

Přenášejte velké objemy dat stále vyšší rychlostí, aniž byste zabírali další místo. 

Od dnešních automatizačních zařízení se požaduje, aby více komunikovala - stroj člověku, stroj stroji - na menším fyzickém prostoru.. Na rozdíl od starších konektorů umožňují komponenty HARTING pro připojení k přenosu dat splnit výzvy dneška i požadavky zítřka. 

Next-Gen ix Industrial®: 

✓ Vytvořeno s ohledem na velikost  

✓ Podporuje kat. 6A pro rychlosti až 1/10 Gbit/s 

✓ Možnost napájení přes Ethernet (PoE) pro více funkcí na menším prostoru 

✓ o 70 % menší a 4x rychlejší než konektor RJ45 

ix Industrial®

Obdélníkový ethernetový konektor HAN

Doporučené automatizační komponenty


hero_han-1a-series.tif

Han® 1A

Han® 1A nabízí kompaktní, robustní a univerzálně použitelný obdélníkový konektorový systém pro přenos ve všech záchranných lanech.
Objevte
Obdélníkový ethernetový konektor HAN

ix Industrial®

Miniaturní konektor pro 4-8vodičový Ethernet a možnost napájení přes Ethernet (PoE).
Další informace
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

T1 Industrial

Standardní rozhraní pro přenos Ethernetu po jednopárovém krouceném vodiči.
Objevte
har-flex Sigmatek

har-flex®

Menší, výkonnější a robustnější.
Objevte
M12.webp

M12

Nejpoužívanější metrická velikost.
Objevte
PushPull

HARTING PushPull

Snadno použitelné konektory.
Objevte
Konfigurátory

Konfigurátor výrobků HARTING

Navrhněte svůj příští konektor a stáhněte si dokumentaci v různých formátech - 3D soubory pro CAD, kusovníky - pro snadnou spolupráci a bezproblémové objednání.


Začněte navrhovat

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky