Kategorie výrobků:
Datové konektory
Industrial Ethernet
Filtr
Produkty 650
Relevance

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 700 0023

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 700 1164

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 701 1534

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 0.5m
Položka č.: 09 45 701 1562

Osazené kabely
RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 715 0023

Osazené kabely
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 715 0064

Osazené kabely
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1105

Osazené kabely
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1164

Osazené kabely
RJI Han3A met. Cat6A PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1523

Osazené kabely
RJI Han3A met. Cat6A PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1563

Osazené kabely
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
Položka č.: 09 47 565 6033

Osazené kabely
PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 1.5m
Položka č.: 09 47 565 6063

Osazené kabely
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 1.5m
Položka č.: 09 47 565 6093

Osazené kabely
RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M;1,5m
Položka č.: 09 47 585 8001

Kabelový konektor
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Položka č.: 21 03 881 1405

Konektory
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
Položka č.: 09 45 181 2561 XL

Konektory
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
Položka č.: 09 45 181 2560 XL

Konektory
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Položka č.: 09 45 151 1560

Kabelový konektor
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Položka č.: 21 03 281 1405

Kabelový konektor
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Položka č.: 21 03 881 1805
20 (z 650)