Kategorie výrobků:
Datové konektory
Optická vlákna
Filtr
Produkty 69
Relevance
Osazené kabely
POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m
Položka č.: 33 02 211 0010 001
Osazené kabely
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Položka č.: 33 53 211 0010 001
Osazené kabely
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Položka č.: 33 53 211 0010 002
Rotační optický spoj
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Položka č.: 33 99 050 0000 005
Osazené kabely
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 10m
Položka č.: 33 04 211 0100 001
Osazené kabely
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5, 5,10m
Položka č.: 33 04 211 0100 002
Osazené kabely
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Položka č.: 33 04 211 0100 003
Osazené kabely
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Položka č.: 33 04 211 0100 004
Osazené kabely
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 001
Osazené kabely
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 002
Osazené kabely
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 003
Osazené kabely
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 004
Osazené kabely
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 005
Osazené kabely
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xLCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 006
Osazené kabely
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 007
Osazené kabely
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 021
Osazené kabely
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 008
Osazené kabely
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 022
Osazené kabely
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 023
Osazené kabely
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
Položka č.: 33 04 411 0010 024
20 (z 69)