Kategorie výrobků:
Napájecí a signálové konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Konektivita pro zařízení
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty

Napájecí a signálové konektory

Filtr

Z
Na

Produkty 3569

Relevance
Crimphlse 13, - 14,
Nový
Krimpovací dutinka

Crimphlse 13, - 14,

Položka č.: 61 03 000 0127

Vnitřní průměr: 13 mmVnější průměr: ‌14 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
Kabelová příchytka

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk

Položka č.: 61 03 000 0141 280

D-Sub 1 ... 4Průměr kabelu: 5 ... 7 mm

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Nový
Krimpovací dutinka

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm

Položka č.: 61 03 000 0142

Vnitřní průměr: 12 mmVnější průměr: ‌13 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Kabelová příchytka

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk

Položka č.: 61 03 000 0143 280

D-Sub 1 ... 4Průměr kabelu: 9 ... 12 mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
Krimpovací příruba

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Položka č.: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4Vnitřní průměr: 8.5 mmVnější průměr: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
Nový
Krimpovací příruba

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Položka č.: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4Vnitřní průměr: 5.5 mmVnější průměr: ‌6.5 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
Kabelová příchytka

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk

Položka č.: 61 03 000 0044 280

D-Sub 1 ... 4Průměr kabelu: 7 ... 10 mm

Crimphlse 5, - 6,
Krimpovací dutinka

Crimphlse 5, - 6,

Položka č.: 61 03 000 0045

Vnitřní průměr: 5 mmVnější průměr: ‌6 mm

Crimphlse 5,5 - 6,5
Krimpovací dutinka

Crimphlse 5,5 - 6,5

Položka č.: 61 03 000 0046

Vnitřní průměr: 5.5 mmVnější průměr: ‌6.5 mm

Crimphlse 6, - 7,
Krimpovací dutinka

Crimphlse 6, - 7,

Položka č.: 61 03 000 0047

Vnitřní průměr: 6 mmVnější průměr: ‌7 mm

Crimphlse 6,5 - 7,5
Nový
Krimpovací dutinka

Crimphlse 6,5 - 7,5

Položka č.: 61 03 000 0048

Vnitřní průměr: 6.5 mmVnější průměr: ‌7.5 mm

Crimp Ferrule 7,0-8,0
Krimpovací dutinka

Crimp Ferrule 7,0-8,0

Položka č.: 61 03 000 0049

Vnitřní průměr: 7 mmVnější průměr: ‌8 mm

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm
Krimpovací dutinka

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm

Položka č.: 61 03 000 0050

Vnitřní průměr: 7.5 mmVnější průměr: ‌8.5 mm

Crimphlse 8, - 9,
Nový
Krimpovací dutinka

Crimphlse 8, - 9,

Položka č.: 61 03 000 0051

Vnitřní průměr: 8 mmVnější průměr: ‌9 mm

Crimphlse 8,5 - 9,5
Nový
Krimpovací dutinka

Crimphlse 8,5 - 9,5

Položka č.: 61 03 000 0052

Vnitřní průměr: 8.5 mmVnější průměr: ‌9.5 mm

Crimphlse 9, - 1,
Krimpovací dutinka

Crimphlse 9, - 1,

Položka č.: 61 03 000 0053

Vnitřní průměr: 9 mmVnější průměr: ‌10 mm

Crimp Ferrule 9,5-10,5
Nový
Krimpovací dutinka

Crimp Ferrule 9,5-10,5

Položka č.: 61 03 000 0054

Vnitřní průměr: 9.5 mmVnější průměr: ‌10.5 mm

Crimphlse 1, - 11,
Nový
Krimpovací dutinka

Crimphlse 1, - 11,

Položka č.: 61 03 000 0055

Vnitřní průměr: 10 mmVnější průměr: ‌11 mm

Crimphlse 1,5 - 11,5
Krimpovací dutinka

Crimphlse 1,5 - 11,5

Položka č.: 61 03 000 0056

Vnitřní průměr: 10.5 mmVnější průměr: ‌11.5 mm

Crimphlse 11, - 12,
Nový
Krimpovací dutinka

Crimphlse 11, - 12,

Položka č.: 61 03 000 0057

Vnitřní průměr: 11 mmVnější průměr: ‌12 mm

20 (z 3 569)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky