Kategorie výrobků:
Board to cable konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to cable konektory
  5. Produkty

Board to cable konektory

Datové konektory
Datové konektory
280
Napájecí a signálové konektory
Napájecí a signálové konektory
2135
Hybridní konektory
Hybridní konektory
398

Filtr

Produkty 2376

Relevance
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
Konektory

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

Položka č.: 09 46 500 3401

Zásuvka (female)KrimpováníJmenovitý proud: ‌16 AKontakty: 2Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Laněný

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
Konektory

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

Položka č.: 09 46 500 4401

Zásuvka (female)KrimpováníJmenovitý proud: ‌12 AKontakty: 4Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Laněný

T1 Industrial Jack AH IP20
PCB konektor

T1 Industrial Jack AH IP20

Položka č.: 09 45 281 2800

Úhlové provedeníPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 2 + stínění

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
PCB konektor

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

Položka č.: 09 45 281 2561

HorizontálníPájené připojeníJmenovitý proud: ‌1.5 AKontakty: 8 + 2x GNDSlitina mědiAu ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojeníKódování: Typ APolymer z tekutých krystalů (LCP)Šedá

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
Zásuvka (female)

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled

Položka č.: 09 45 551 1102

RJ45, Úhlové provedeníPřipojování vlnovým pájenímJmenovitý proud: ‌1.5 AKontakty: 8

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
Zásuvka (female)

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

Položka č.: 09 45 551 1103

RJ45, SvislýPřipojování vlnovým pájenímJmenovitý proud: ‌1.5 AKontakty: 8

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
PCB konektor

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

Položka č.: 09 45 281 2562

SvislýPájené připojeníJmenovitý proud: ‌1.5 AKontakty: 8 + 2x GNDSlitina mědiAu ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojeníKódování: Typ APolyamid (PA)Šedá

RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
Zásuvka (female)

RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)

Položka č.: 09 45 551 1110

RJ45, Úhlové provedeníPájení přetavením (SMT)Jmenovitý proud: ‌1.5 AKontakty: 8

M12 panel feed through/PCB angeld D-code
PCB adaptér

M12 panel feed through/PCB angeld D-code

Položka č.: 21 03 381 4410

Úhlové provedení, Pro montáž ze zadní stranyPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 4Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoruKódování: D kódováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
Male konektor

DIN-Signal C064MS-3,0C1-2

Položka č.: 09 03 164 6921

Připojování vlnovým pájenímJmenovitý proud: ‌2 AKontakty: 64Úhlové provedeníSlitina mědiAu na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníÚroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu, Boční kódováníUpevnění PCB: S upevňovací přírubouTermoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vláknyRAL 7032 (štěrková šedá)

T1 Industrial jack AH IP20
PCB konektor

T1 Industrial jack AH IP20

Položka č.: 09 45 281 2800 333

Úhlové provedeníPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 2 + stínění

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
PCB adaptér

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

Položka č.: 21 03 381 2418

Přímé provedeníPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 4Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoruKódování: D kódováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip
Male konektor

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip

Položka č.: 09 03 396 6921

Připojování vlnovým pájenímJmenovitý proud: ‌2 AKontakty: 96Úhlové provedeníSlitina mědiAu na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníÚroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2Kódování: Kódování beze ztráty kontaktuUpevnění PCB: S upevňovací přírubou, Se zaklapávacím klipsemTermoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vláknyRAL 7032 (štěrková šedá)

M12 panel feed through PCB angled D-kod.
PCB adaptér

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

Položka č.: 21 03 381 4412

Úhlové provedení, Pro montáž ze zadní stranyPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 4Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoruKódování: D kódováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
PCB konektor

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)

Položka č.: 09 45 281 9002

SvislýPájené připojeníJmenovitý proud: ‌1.5 AKontakty: 10Slitina mědiAu ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojeníKódování: Typ BPolyamid (PA)Šedá

DIN-Power F048MS-3,0C1-2
Male konektor

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

Položka č.: 09 06 148 6901

Připojování vlnovým pájenímJmenovitý proud: ‌6 AKontakty: 48Úhlové provedeníSlitina mědiUšlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojeníÚroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2Kódování: Kódovací otvor, Kódování rámečku, Kódování beze ztráty kontaktu, Kódování D20Upevnění PCB: S upevňovací přírubouTermoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vláknyRAL 7032 (štěrková šedá)

T1 Industrial Jack AH IP20
PCB konektor

T1 Industrial Jack AH IP20

Položka č.: 09 45 281 2810

Úhlové provedení, Krátká verzePájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 2 + stínění

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
Konektory

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

Položka č.: 09 45 551 1114

Zásuvka (female)Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌1.5 AKontakty: 8

PushPull V4, compact housing w. clip
Průchozí panelový kryt

PushPull V4, compact housing w. clip

Položka č.: 09 45 545 0042

Compact, S aretačními klipsy, S integrovaným těsněnímPushPullMateriál (kryt): TermoplastČernáMateriál (těsnění): TPE-V

DSUB SV FE SSDP ANG73-2549PAU2GC4-4
Konektor

DSUB SV FE SSDP ANG73-2549PAU2GC4-4

Položka č.: 09 66 152 6612

Připojování vlnovým pájenímJmenovitý proud: ‌6.5 AZásuvka (female)Velikost: D-Sub 1Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocelČernáKontakty: 9 S uzemňovacím pinemSlitina mědiUšlechtilý kov na Ni

20 (z 2 376)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky