Kategorie výrobků:
Board to cable konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Hybridní konektory
  7. Data a napájení/signál

Data a napájení/signál

Filtr

Z
Na

Produkty 27

Relevance
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Konektory

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD

Položka č.: 09 45 525 0040

Napájecí modulPájení přetavením (SMT)Velikost: 3 AKontakty: 0Průřez vodiče: 1.5 mm²

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Konektory

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R

Položka č.: 09 45 525 0041

Napájecí modulPájení přetavením (SMT)Velikost: 3 AKontakty: 0Průřez vodiče: 1.5 mm²

M12-PP-ACC-HOUSING
Nový
Kryt

M12-PP-ACC-HOUSING

Položka č.: 21 03 301 2053

Pro montáž na přední stranu

blinding cap for female with eyelet
Ochranné víčko

blinding cap for female with eyelet

Položka č.: 21 01 000 0030

Pro female vložky, Se smyčkouKovStupeň krytí: IP65 / IP67

blinding cap for female with cable clip
Ochranné víčko

blinding cap for female with cable clip

Položka č.: 21 01 000 0031

Pro female vložky, S kabelovou příchytkouKovStupeň krytí: IP65 / IP67

M12 housing female frontmounting packed
Kryt

M12 housing female frontmounting packed

Položka č.: 21 03 301 2003

Pro montáž na přední stranu

blinding cap for male with cable clip
Ochranné víčko

blinding cap for male with cable clip

Položka č.: 21 01 000 0038

Pro male vložky, S kabelovou příchytkouKovStupeň krytí: IP65 / IP67

M12 housing female backmounting packed
Kryt

M12 housing female backmounting packed

Položka č.: 21 03 301 2000

Pro montáž ze zadní strany

Lock Nut M16x1,5 SW18
Pojistná matice

Lock Nut M16x1,5 SW18

Položka č.: 21 01 000 0018

KovM16

PCB receptacle housing front f (60 pcs)
Kryt

PCB receptacle housing front f (60 pcs)

Položka č.: 21 03 302 2001

Pro montáž na přední stranu

PCB receptacle housing back f (60 pcs)
Kryt

PCB receptacle housing back f (60 pcs)

Položka č.: 21 03 302 2000

Pro montáž ze zadní strany

Lock nut (metal)
Pojistná matice

Lock nut (metal)

Položka č.: 21 01 000 0008

KovPg 9

Sealing cap for passive boxes
Ochranné víčko

Sealing cap for passive boxes

Položka č.: 21 01 000 0003

Pro female vložkyTermoplastStupeň krytí: IP65 / IP67

Lock nut M16 x 1,5
Pojistná matice

Lock nut M16 x 1,5

Položka č.: 21 01 000 0010

KovM16

blinding cap for male with eyelet
Ochranné víčko

blinding cap for male with eyelet

Položka č.: 21 01 000 0033

Pro male vložky, Se smyčkouKovStupeň krytí: IP65 / IP67

M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING
Nový
Kryt

M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING

Položka č.: 21 03 302 2000 407

Pro montáž ze zadní strany

M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
Nový
Kryt

M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING

Položka č.: 21 03 302 2001 407

Pro montáž na přední stranu

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
Ochranné víčko

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE

Položka č.: 21 41 000 0002

Pro female vložky, Se smyčkouTermoplastStupeň krytí: IP67

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
Ochranné víčko

M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE

Položka č.: 21 41 000 0001

Pro male vložky, Se smyčkouTermoplastStupeň krytí: IP67

M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE
Nový
Kryt

M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE

Položka č.: 21 03 301 2011

Pro montáž na přední stranu

20 (z 27)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky