Kruhové konektory
Jako jeden z největších výrobců průmyslové propojovací techniky nabízí společnost HARTING ucelené portfolio kruhových konektorů všech běžných velikostí a se všemi běžnými druhy kódování. Sortiment produktů zahrnuje kruhové konektory, kabelové sestavy s přeplátovaným povrchem i konektory pro desky plošných spojů a průchodky do panelů, které lze osadit přímo na místě.
Učte se od našich odborníků
Získejte aktuální informace a učte se: sledujte všechny záznamy naší každoroční digitální konference HARTING Industrial Ethernet Week od února 2024.
Který kruhový konektor je ten pravý?
Kruhové konektory patří mezi zásuvná rozhraní, která se nejčastěji používají v průmyslových aplikacích. Elektrická připojení prostřednictvím kruhových konektorů jsou spolehlivě chráněna před vnějšími vlivy. S jistotou chrání před nebezpečným dotykem a zabraňuje pronikání prachu, nečistot, tuků a olejů či vlhkosti. Kruhové konektory vás přesvědčí i stabilním spojením při působení vibrací a pohybů, které v průmyslu a dopravní technice nejsou ničím neobvyklým. Uplatní se v širokém spektru aplikací. Mezi typické oblasti použití kruhových konektorů patří snímače, pohony a měniče, síťové komponenty a ovládací zařízení.
Standardizované rozměry a profily zajišťují bezpečnost
Velikost a profily kruhových konektorů obecně odpovídají normalizovaným velikostem závitů. Tím je zajištěna vzájemná kompatibilita kruhových konektorů různých výrobců.
Každá velikost má typické oblasti použití. Ty kromě požadované nebo dostupné montážní velikosti vyplývají také z parametrů, jako jsou počet a průřez vodičů nebo proudová zatížitelnost. Společnost HARTING nabízí kruhové konektory s metrickým závitem (M) i s palcovými závity. Metrické kruhové konektory představují po celém světě jedno z nejběžnějších rozhraní. Jejich původ je ve tvaru jejich uzamykacího mechanismu. Základ tvoří rozměry a standardizace šroubů v souladu s normou ISO 1502. Stejně jako všechny normalizované šroubové spoje mají i metrické kruhové konektory v oblasti pojistky vždy pevně definovaný průměr v milimetrech. M8 = 8 mm atd.
Kódování předchází chybnému zapojení
Profily kruhových konektorů jsou kódované. Tím vylučují riziko chybného zapojení. Kódování je začleněno do vnitřního tvaru izolačních těles. Kruhové konektory M8 a M12 mají kódování, které vizuálně připomíná písmena. Slouží k rozlišení kódování a příslušného způsobu použití.
Připojování kruhových konektorů na místě instalace
Spolehlivé a trvale stabilní připojení vodičů ke kontaktnímu kolíku/dutince v konektoru je základním předpokladem bezchybného přenosu dat, signálů a energie. K dispozici jsou různé druhy připojení, které v závislosti na typu a způsobu použití konektoru nabízejí různé výhody. Konektory, které umožňují konfekcionování na místě instalace, lze krimpovat bez použití nástrojů nebo pomocí speciálních krimpovacích kleští.
Pouzdro chrání před okolními podmínkami
Pouzdro konektoru zajišťuje vnější ochranu před okolními podmínkami. Používáme plastová nebo kovová pouzdra. Kromě robustní konstrukce zajišťují kovová pouzdra také stínění proti elektromagnetickému rušení (EMC). Přechod z pouzdra na kabel je realizován pomocí kabelové vývodky, krimpovací příruby nebo přelisování.
Znalosti
Technické údaje & Služby
Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.
Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:
Data CAD, datové listy a typové listy
Selektory produktu s více atributy
Individuální datové balíčky
Konfigurace a přizpůsobení
Individuální poznámky a odpisy
Bezplatná služba vzorků