Metrické kruhové konektory mají válcový tvar, což jim ve srovnání s jinými tvary konektorů zajišťuje vyšší poměr pevnosti a hmotnosti.
Jejich robustní konstrukce je odolná proti poškození nárazem, vibracím a nečistotám z prostředí.
Vynikají v aplikacích s častými cykly páření, což zajišťuje jejich dlouhodobou životnost.
Metrické kruhové konektory
Všechny metrické kruhové konektory spojuje jejich metrické šroubové zajištění. Všechny kruhové konektory mají válcový tvar, který má další výhody oproti jiným tvarům konektorů a určitým typům aplikací. Nabízejí několik vývodů nebo kontaktů, které přenášejí elektrickou energii, signály nebo data. Kontaktní plochy kruhových konektorů jsou opatřeny kódem, aby se zabránilo záměně.
Tyto konektory jsou navrženy tak, aby odolávaly drsnému prostředí s prachem a kapalinami, odolávaly vibracím a poskytovaly spolehlivá spojení. Používají se v průmyslové automatizaci, dopravě, bezpečnostních systémech a dalších oblastech. Často se používají v aplikacích, kde je vyžadováno časté párování a kde je prioritou dlouhá životnost.
Průchodky
Průchodky panelů jsou navrženy tak, aby je bylo možné bezproblémově integrovat do stěn skříní nebo ovládacích panelů. Zajišťují spolehlivé a bezpečné spojení mezi vnitřními a vnějšími součástmi. Ať už se používají v rozváděčích, strojích nebo zařízeních, naše kulaté stěnové průchodky zajišťují robustní výkon a efektivní přenos signálu.
PCB konektory
Metrické kruhové konektory PCB zajišťují přímé spojení mezi PCB zařízení a jeho okolím. Obvykle byly zvoleny tam, kde je vzdálenost zařízení uvnitř PCB a jeho pouzdra dostatečně malá pro přímou montáž na PCB. V této kategorii nabízíme různé možnosti. Tyto konektory zajišťují efektivní výměnu dat, napájení a signálů a jsou zárukou velmi spolehlivého připojení v elektronických projektech.
Kabelové konektory a osazené kabely
Kabelové konektory hrají klíčovou roli při připojování kabelů k zařízením nebo rozváděčům. Nabízejí univerzální řešení pro připojení napájení, signálů nebo dat. Naše kabelové konektory jsou navrženy s ohledem na odolnost, snadnou instalaci a optimální výkon.
Každý z našich konektorů je k dispozici s odpovídajícím kabelem v našem e-shopu. Tato řešení kabelové konfekce plug & play zabraňují chybám při zapojování a zkracují prostoje. Naše standardizovaná řešení a zákaznické varianty, které jsou přesně přizpůsobeny vašim individuálním požadavkům.
Konfigurátory
Učte se od našich produktových manažerů a vedoucích pracovníků
Na naší každoroční digitální konferenci Týden průmyslového Ethernetu HARTING, jsme se zaměřili na IIoT, technologické trendy, instalace a konstrukce zařízení. Podívejte se na všechny záznamy inspirativních zasedání 3. ročníku Týdne průmyslového Ethernetu HARTING z února 2024.
Hledejte podle sérií
Technické údaje & Služby
Údaje CAD, správce údajů o výrobku, dostupnost distributorů, vzorky zdarma & a další.
Objevte služby HARTING Engineerng Data &, které co nejlépe podpoří váš projekt. U každého výrobku v našem digitálním katalogu najdete další technické údaje & služby:
Data CAD, datové listy a typové listy
Selektory produktu s více atributy
Individuální datové balíčky
Konfigurace a přizpůsobení
Individuální poznámky a odpisy
Bezplatná služba vzorků