Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
Kategorie výrobků:
Metrické kruhové konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty

Metrické kruhové konektory

PCB konektory
PCB konektory
269
Průchodky
Průchodky
279
Kabelové konektory a osazené kabely
Kabelové konektory a osazené kabely
1036

Filtr

Z
Na

Produkty 1790

Relevance
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m

Položka č.: 61 88 720 0003 0050

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0004 0050

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 0,5m

Položka č.: 61 88 720 0009 0050

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 0,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0050

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.00m
Nový
Osazené kabely

M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.00m

Položka č.: C2 13 200 0000 0029

Předosazené na obou stranáchMěděný kabel (kruhový)BezhalogenovéDélka kabelu: 1 m

M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
Nový
Osazené kabely

M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m

Položka č.: C2 13 200 0000 0016

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)Délka kabelu: 1 m

M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m
Nový
Osazené kabely

M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m

Položka č.: C2 13 200 0000 0164

Předosazené na obou stranáchMěděný kabel (kruhový)BezhalogenovéDélka kabelu: 1 m

M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
Nový
Osazené kabely

M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m

Položka č.: C2 13 200 0000 0077

Osazený na jedné straněMěděný kabel (kruhový)BezhalogenovéDélka kabelu: 1 m

M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
Nový
Osazené kabely

M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m

Položka č.: C2 13 200 0000 0140

Předosazené na obou stranáchMěděný kabel (kruhový)Délka kabelu: 0.5 m

M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Kabelový konektor

M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male

Položka č.: 21 03 881 1405

Přímé provedeníMaleD kódováníKrimpováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)Kontakty: 4Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²Jmenovitý proud: ‌4 AZinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Kabelový konektor

Circular Connector Harax M12 L4 M D-code

Položka č.: 21 03 281 1405

Přímé provedeníMaleD kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 4Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²Jmenovitý proud: ‌4 AZinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

M12 panel feed through/PCB angeld D-code
PCB adaptér

M12 panel feed through/PCB angeld D-code

Položka č.: 21 03 381 4410

Úhlové provedení, Pro montáž ze zadní stranyPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 4Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoruKódování: D kódováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Kabelový konektor

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

Položka č.: 21 03 881 1805

Přímé provedeníMaleKódování XKrimpováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)Kontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 0.25 mm²Jmenovitý proud: ‌0.5 AZinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Circular Connector Harax M 8 / 3-pole
Kabelový konektor

Circular Connector Harax M 8 / 3-pole

Položka č.: 21 02 151 1305

Přímé provedeníMaleA kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 3Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Zinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu

Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
Kabelový konektor

Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p

Položka č.: 21 03 111 1405

Přímé provedeníMaleA kódováníPřipojovací technika HARAX®Polyamid (PA)Kontakty: 4Mosaz Au na Ni Na straně konektoruPrůřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²Jmenovitý proud: ‌4 APolyamid (PA), Zinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
Kabelový konektor

M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod

Položka č.: 21 03 821 2505

Přímé provedeníZásuvka (female)A kódováníKrimpováníPolyamid (PA)Kontakty: 5, 4Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²Jmenovitý proud: ‌4 AZinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
PCB adaptér

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

Položka č.: 21 03 381 2418

Přímé provedeníPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 4Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoruKódování: D kódováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)

M12 panel feed through PCB angled D-kod.
PCB adaptér

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

Položka č.: 21 03 381 4412

Úhlové provedení, Pro montáž ze zadní stranyPájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)Jmenovitý proud: ‌4 AKontakty: 4Slitina mědiAu na Ni Na straně konektoruKódování: D kódováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)

PFT Slim design female D-coded
Kabelový konektor, Průchozí konektor do panelu

PFT Slim design female D-coded

Položka č.: 21 03 881 2425

Pro montáž ze zadní stranyZásuvka (female)D kódováníKrimpováníPolymer z tekutých krystalů (LCP)Kontakty: 4Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²Jmenovitý proud: ‌4 AZinkový tlakový odlitekŠroubové zajišťování, PushPullStupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Průchozí konektor do panelu

HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

Položka č.: 21 04 316 2400

S vodiči, Pro montáž na přední stranu‌20 cm

20 (z 1 790)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky