Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
Kategorie výrobků:
Metrické kruhové konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M17

M17

Filtr

Z
Na

Produkty 59

Relevance
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m

Položka č.: 61 88 720 0003 0050

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0004 0050

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 0,5m

Položka č.: 61 88 720 0009 0050

Měděný kabel (kruhový)Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 0,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0050

Měděný kabel (kruhový)Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonuDélka kabelu: 0.5 m

0,5 m
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE

Položka č.: 21 17 524 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 6Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE

Položka č.: 21 17 502 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE

Položka č.: 21 17 526 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 7Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA

Položka č.: 21 17 527 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA

Položka č.: 21 17 523 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 6Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE

Položka č.: 21 17 528 0000

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-SIG-CRT-8P-MA

Položka č.: 21 17 501 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌8 AKontakty: 8Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
NovýKonfigurovatelné
Vložky

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA

Položka č.: 21 17 525 0000

KrimpováníMalePolyamid (PA)ČernáJmenovitý proud: ‌14 AKontakty: 7Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Položka č.: 21 17 100 0100

Velikost: M17Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm

Položka č.: 21 17 100 0200

Velikost: M17Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm

Položka č.: 21 17 100 0300

Velikost: M17Šroubové zajišťováníPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm

Položka č.: 21 17 200 0200

Velikost: M17Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Položka č.: 21 17 200 0100

Velikost: M17Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt kabelu

M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm

Položka č.: 21 17 200 0300

Velikost: M17Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt typu kabel–kabel

M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Položka č.: 21 17 200 1100

Velikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
NovýKonfigurovatelné
Kryt typu kabel–kabel

M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm

Položka č.: 21 17 200 1200

Velikost: M17Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěrPřívod shoraMateriál (kryt): Slitina mědi a zinkuNiklovánoMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

20 (z 59)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky