Kategorie výrobků:
Průmyslové kruhové konektory
PřehledProduktyZnalosti
  1. Home
  2. Kruhové konektory
  3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty

Průmyslové kruhové konektory

Řada
Řada
134
Kryty
Kryty
44
Vložky
Vložky
30

Filtr

Z
Na

Produkty 238

Relevance
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Vložky

R 15 07 Pos. M Insert Crimp

Položka č.: 09 15 007 3021

KrimpováníMalePolyamid (PA)RAL 7032 (štěrková šedá)Jmenovitý proud: ‌10 AKontakty: 7

R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Vložky

R 15 07 Pos. M Insert Crimp

Položka č.: 09 15 007 3001

KrimpováníMalePolyamid (PA)RAL 7032 (štěrková šedá)Jmenovitý proud: ‌10 AKontakty: 7

R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Vložky

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

Položka č.: 09 15 007 3121

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)RAL 7032 (štěrková šedá)Jmenovitý proud: ‌10 AKontakty: 7

R 15 Hood Metal PG 11
Kryt

R 15 Hood Metal PG 11

Položka č.: 09 15 000 0421

Šroubové zajišťování1x Pg 11Materiál (kryt): HliníkStupeň krytí: IP65

R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Vložky

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

Položka č.: 09 15 007 3101

KrimpováníZásuvka (female)Polyamid (PA)RAL 7032 (štěrková šedá)Jmenovitý proud: ‌10 AKontakty: 7

R 15 Base Metal Angled
Šroubovací kryt

R 15 Base Metal Angled

Položka č.: 09 15 000 0122

Úhlové provedeníŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): HliníkMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP65

R 15 Base
Šroubovací kryt

R 15 Base

Položka č.: 09 15 000 0101

Přímé provedeníŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): Polykarbonát (PC)Materiál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP65

R 15 Base
Šroubovací kryt

R 15 Base

Položka č.: 09 15 000 0102

Úhlové provedeníŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): Polykarbonát (PC)Materiál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP65

R 15 Hood Thermoplastic
Kryt

R 15 Hood Thermoplastic

Položka č.: 09 15 000 0401

Šroubové zajišťování1x Pg 11Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)Stupeň krytí: IP65

R 15 Base Metal Screw
Šroubovací kryt

R 15 Base Metal Screw

Položka č.: 09 15 000 0121

Přímé provedeníŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): HliníkMateriál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP65

R 15 Hood Thermoplastis M16
Kryt

R 15 Hood Thermoplastis M16

Položka č.: 19 15 000 0401

Šroubové zajišťování1x M16Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)Stupeň krytí: IP65

R 15 Base
Průchozí panelový kryt

R 15 Base

Položka č.: 09 15 000 0301

Šroubové zajišťováníMateriál (kryt): Polykarbonát (PC)Materiál (těsnění): NBRStupeň krytí: IP65

R 15 Cover Thermoplastic
Víčko

R 15 Cover Thermoplastic

Položka č.: 09 15 000 5401

S upevňovacím lankem, TermoplastŠroubové zajišťováníStupeň krytí: IP65

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
Nový
Zadní kryt

ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

Položka č.: 97 00 000 0297

Pro upevnění vložky, Přímé provedeníVelikost: 20Přívod shoraMateriál (kryt): Zinkový tlakový odlitekNiklováno

Han F+B-HBM angled blue
Konfigurovatelné
Průchozí panelový kryt

Han F+B-HBM angled blue

Položka č.: 09 15 513 0901

Úhlové provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šroubyVelikost: 3 AŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): PolypropylenModráMateriál (těsnění): EPDM, Silikon

Han F+B screw-in housing straight-M32
Konfigurovatelné
Šroubovací kryt

Han F+B screw-in housing straight-M32

Položka č.: 09 15 513 0102

Přímé provedeníVelikost: 3 AŠroubové zajišťování1x M32Materiál (kryt): PolypropylenModráMateriál (těsnění): EPDM, Silikon

Han F+B-HBM blue
Konfigurovatelné
Průchozí panelový kryt

Han F+B-HBM blue

Položka č.: 09 15 513 0301

Přímé provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šroubyVelikost: 3 AŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): PolypropylenModráMateriál (těsnění): EPDM, Silikon

Han F+B housing bulkhead mounting-agw
Konfigurovatelné
Průchozí panelový kryt

Han F+B housing bulkhead mounting-agw

Položka č.: 09 15 503 0901

Úhlové provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šroubyVelikost: 3 AŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): PolypropylenČernáMateriál (těsnění): EPDM, Silikon

Han F+B screw-in housing straight-M32
Konfigurovatelné
Šroubovací kryt

Han F+B screw-in housing straight-M32

Položka č.: 09 15 503 0102

Přímé provedeníVelikost: 3 AŠroubové zajišťování1x M32Materiál (kryt): PolypropylenČernáMateriál (těsnění): EPDM, Silikon

Han F+B housing bulkhead mounting-agg
Konfigurovatelné
Průchozí panelový kryt

Han F+B housing bulkhead mounting-agg

Položka č.: 09 15 503 0301

Přímé provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šroubyVelikost: 3 AŠroubové zajišťováníMateriál (kryt): PolypropylenČernáMateriál (těsnění): EPDM, Silikon

20 (z 238)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky