Lisovací nástroje pro lisované konektory – signální / napájecí konektory DIN.
Horní nástroj je obvykle plochý a rovný nebo má v závislosti na požadavcích přídržné nebo vodicí části.
Znalosti o nástrojích
Řezání / odizolování / děrování
Odřezávací a odizolovací nástroje HARTING
Kvalitní připojení je pro generování instalačních aplikací nezbytné. Prvním krokem je odříznutí a odizolování kabelu. Musí být zachováno přirozené kroucení kabelu.
I během zpracování kabelů je nezbytné optimalizovat a sledovat proces odřezávání a odizolování.
Žádné z vláken by nemělo být rozdrcené, ustřižené nebo vyčnívající.
Izolace nesmí být nadměrně poškozená ani odtržená, aby nedošlo ke znehodnocení aplikace.
Výhody řezání / odizolování
S našimi odřezávacími a odizolovacími nástroji můžete nejlépe připravit kabely nebo instalační prostředí pro další zpracování rovným řezem bez krimpování.
Snadné ovládání pro čistý řez
Málo úsilí pro neomezený výkon
Ergonomická a kvalitní manipulace pro dlouhou práci
Děrovací nástroje HARTING pro průchozí konektory do panelu
Ať už jde o počáteční instalaci nebo dodatečné vybavení krytů HARTING – průchodka v panelu rozvaděče je nezbytná. S pomocí razicích nástrojů od HARTING můžete přesně vyrazit panelové průchody vhodné pro různé velikosti krytů HARTING.
Krimpování
Při krimpování je třeba vzít v úvahu tři důležité aspekty. Správný výběr kontaktu a kabelu je stejně tak důležitý, jako správné použití doporučeného krimpovacího nástroje. S krimpovacími nástroji HARTING vám nabízíme řadu řešení pro výrobu kontaktů HARTING podle vašich požadavků. Všechny naše nástroje například splňují požadavky normy DIN EN 60352-2. Více informací o výhodách a správných zkušebních postupech pro krimpování najdete zde.
Výhody krimpovací technologie
Plynotěsnost: Komponenty jsou k sobě přitisknuty tak pevně, že mezi nimi nejsou žádné mezery: To znamená, že kapaliny ani plyny nemohou proniknout do místa styku.
Konzistentní kvalita krimpování: Vysoká reprodukovatelnost díky použití profesionálních krimpovacích nástrojů
Rychlost: Vyšší rychlost zapojení ve srovnání s jinými technikami zakončení
Z velké části automatizovatelné: Snazší prefabrikace kabelových svazků a rozhraní.
Kompaktní: V porovnání s jinými technikami zakončení lze dosáhnout vyšší hustoty kontaktů
Se správnými znalostmi a správnými nástroji je krimpování jednoduchou a přesnou technikou ukončení. Krimpování začíná správným řezáním vodiče. Úspěšným prvním krokem v procesu krimpování je čistý, rovný a nedeformovaný řez. Pak třeba odstranit izolaci tak, aby nedošlo k poškození vodiče. Množství odstraněné izolace závisí na typu kontaktu. Po přípravě vodiče lze jeho konec zalisovat do určeného kontaktu nebo dutinky pomocí nástrojů HARTING.
Ruční krimpovací nástroje
Pro jednotlivé soustružené a děrované male a female kontakty od průměru vodiče 0,08 mm² do 10 mm².
Pro děrované kontakty na pásku
Pro dutinky od průřezu 0,14 mm² do 16 mm²
Široké portfolio ručních krimpovacích nástrojů pro zpracování široké škály kontaktů
Různé technologie krimpování
Testováno a schváleno podle DIN EN 60352-2
Ergonomické rukojeti pro každé použití
Elektrické krimpovací nástroje
Pro jednotlivé soustružené a děrované male a female kontakty od průřezu vodiče 0,14 mm² do 240 mm².
Optimalizováno pro střední objemy kontaktů
Široké portfolio ručních krimpovacích nástrojů pro širokou škálu kontaktů
Různé technologie krimpování pro každou aplikaci
Doporučuje se pro základní stacionární průmyslové použití a pro aplikace s využitím elektrického pohonu.
Krimpovací stroje
Pro jednotlivé soustružené male a female krimpovací kontakty bez nutnosti úpravy
Pro děrované kontakty na pásku
Automatický přívod a oddělovaní kontaktů
Jednoduše nastavte délku odizolování a hloubku krimpování.
Testovaná kvalita krimpování podle normy DIN EN 60352-2 založená na čtyřkolíkovém mechanismu se dvěma zářezy.
Doporučuje se pro stacionární průmyslové použití
Optimalizováno pro velké objemy výroby
Lisování
Objevte svět nepájivých spojů s naší technologií zalisování. Tato inovativní metoda využívá moderní, pružně deformovatelné lisované zóny, které kompenzují tolerance a splňují vysoké elektrické a mechanické požadavky. Tato technologie je ideální pro selektivně pozlacené připojovací kolíky a nabízí efektivní a ekonomické řešení pro vaše potřeby připojení.
Výhody technologie lisování
Předchází se tepelným šokům způsobeným pájením a s tím spojenému riziku poškození desky plošných spojů.
Následné čištění osazených desek plošných spojů už není nutné.
Použitím konektorů s dlouhými připojovacími kolíky je možné vytvořit další ovinuté spoje.
Neomezené ekonomické zpracování selektivně pozlacených připojovacích kolíků pro systémy zadního přenosu – již není nutné ruční pájení!
Tipy a triky pro technologii lisování
Lisování musí probíhat ve svislé poloze. Horní a dolní nástroje musejí být vzájemně přesně vyrovnány a proces lisování musí být co nejplynulejší.
Vyvinuli jsme všechna potřebná zařízení a nástroje speciálně pro technologii press-in, přičemž rozlišujeme mezi konektory press-in - DIN Signal a DIN Power (rozteč 2,54 mm) a konektory press-in - har-bus® HM (rozteč 2,00 mm).
Naše lisovací nástroje pro DIN Signal / Power se vyznačují precizním provedením. Horní nástroje jsou ploché a poskytují podle potřeby upínací nebo vodicí prvky, zatímco spodní nástroje účinně podpírají desku plošných spojů a průchodky. Díky našemu jednoduchému systému držení a polohování je umožněno snadné lisování. Naše vložky umožňují také nákladově efektivní zpracování signálních konektorů DIN.
Nástroje pro lisování
Demontáž / montáž
Montážní a demontážní nástroje HARTING
Společnost HARTING nabízí rozsáhlé portfolio nástrojů a nářadí pro všechny zásadní technologie připojení a kroky montáže. S nářadím od společnosti HARTING můžete provádět pracovní kroky rychleji, flexibilněji a přesněji než kdykoli předtím, což vám umožní provádět i náročné montážní kroky bez námahy a bez použití síly.
Vaše výhody:
Optimální koordinace mezi nástroji a součástmi i v přesných aplikacích
Rychlé a snadné použití nástrojů pro demontáž / montáž šetří čas
Nedestruktivní instalace komponentů
Zajištění správné funkce v aplikaci
Montáž
Pro montáž komponentů HARTING
Pro podporu správné instalace
Pro vkládání kontaktů
Ergonomické designy
Navrženo pro nejnáročnější požadavky na přesnost
Demontáž
Pro demontáž komponentů HARTING
Pro podporu správné konečné instalace
Pro demontáž kontaktů
Snadná manipulace
Ergonomický design
Navrženo pro nejnáročnější požadavky na přesnost