Kategorie výrobků:
Data
Data
Pro bezpečný a rychlý přenos dat nabízíme kabelové sestavy, které zaručují nejvyšší standardy spolehlivosti a výkonu.
Filtr
Produkty 452
Relevance

Osazené kabely
POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m
Položka č.: 33 02 211 0010 001

Osazené kabely
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Položka č.: 33 53 211 0010 001

Osazené kabely
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Položka č.: 33 53 211 0010 002

Osazené kabely
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
Položka č.: 33 57 211 0010 001

Osazené kabely
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Položka č.: 33 57 211 0010 002

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 700 0023

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 700 1164

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 701 1534

Osazené kabely
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 0.5m
Položka č.: 09 45 701 1562

Osazené kabely
RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 715 0023

Osazené kabely
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 715 0064

Osazené kabely
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1105

Osazené kabely
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1164

Osazené kabely
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
Položka č.: 09 45 715 1362

Osazené kabely
RJI Han3A met. Cat6A PVC 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1523

Osazené kabely
RJI Han3A met. Cat6A PUR 1.5m
Položka č.: 09 45 715 1563

Osazené kabely
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.8m
Položka č.: 09 45 725 1362

Osazené kabely
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
Položka č.: 09 45 725 1503

Osazené kabely
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m
Položka č.: 09 45 725 1532

Osazené kabely
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
Položka č.: 09 47 565 6033
20 (z 452)