Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
Kategorie výrobků:
Kabelová metráž
PřehledProdukty
  1. Home
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Kabelová metráž
  4. Produkty
  5. Optické kabely
  6. optické kabely ze skelných vláken

optické kabely ze skelných vláken

Filtr

Z
Na

Produkty 4

Relevance
Tyto produkty můžete snadno porovnat.
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Hybridní kabel (měď/optika)

HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING

Položka č.: 33 57 851 0100 002

Vícevidové2x G50 / 125 µm, 3× 2,5 mm²PVCDélka kabelu: 10 m

10 m
HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING
Optický kabel

HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-10M,RING

Položka č.: 33 58 751 0100 001

Vícevidové62,5/125 µmPUR (polyuretan)Délka kabelu: 10 m

10 m
FO CABLE-SM-2CH.-10M,RING
Optický kabel

FO CABLE-SM-2CH.-10M,RING

Položka č.: 33 58 751 0100 002

Jednovidový9 / 125 µmPUR (polyuretan)Délka kabelu: 10 m

10 m
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Optický kabel

FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING

Položka č.: 33 58 751 0100 003

Vícevidové50 / 125 µmPUR (polyuretan)Délka kabelu: 10 m

10 m
4 (z 4)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky