Napájení a signál kabeláž
Nabízíme vhodné kabelové sestavy pro přenos energie a signálu, ať už standardní nebo na míru.
Kabelové sestavy s kruhovými konektory
Kruhové konektory jsou v průmyslovém prostředí do značné míry standardizovány. Tím je zajištěna kompatibilita při připojování zařízení nejen na národní, ale i na celosvětové úrovni. Předmontované kabelové sestavy umožňují nekomplikovanou a časově nenáročnou instalaci. Náš široký sortiment kabelových souborů s kruhovými konektory splňuje různé požadavky průmyslu a železničního trhu na přenos energie a signálu. Naše přetlakové varianty nabízejí maximální ochranu ve všech oblastech. Kromě standardizovaných řešení nabízíme také varianty na míru, které jsou přesně přizpůsobeny vašim individuálním požadavkům.
Kruhové konektory jsou v průmyslovém prostředí do značné míry standardizované.
Sestavy I/O kabelů
I/O kabeláž se používá k zapojení a propojení zařízení pro přenos dat a signálů v rámci systému nebo k externím zařízením.
Kabeláž I/O (vstup/výstup) se používá k zapojení a propojení zařízení pro přenos dat a signálů v rámci systému (např. řídicí jednotky) nebo k externím zařízením (např. snímače, akční členy nebo jiné řídicí jednotky). Používají se například konektory D-Sub, DIN nebo SEK. har-flex®umožňuje další miniaturizaci propojením desek plošných spojů v rámci systému buď přímo, nebo pomocí páskových kabelů.
Osazené kabely Han®
Vysoce kvalitní kabelové soubory Han® nabízejí maximální flexibilitu a bezpečnost. Ať už se jedná o průmysl, strojírenství nebo automatizaci, naše kabelové sestavy s konektory Han® určují standardy z hlediska výkonu a účinnosti. Řešení Plug & Play připravená k použití zabraňují chybám v zapojení a zkracují prostoje.
Naše kabelové sestavy s konektory Han® stanovují standardy z hlediska výkonu a účinnosti.
Konfigurátor
Snadno a rychle si vytvořte osazený kabel M12 vhodný pro vaši aplikaci.
Vybrané informace
Přizpůsobená bezpečnost navrhovaných součástí / řešení
Plně automatizovaná výroba za pouhých 48 hodin
Délky kabelů od 0,2 do 100 m